iglidur® - valor p x v e lubrificação

Quadro 01: Coeficientes de condutividade térmica dos materiais do veio e da caixa

Material Condutividade térmica [W/m x k]
Aço galvanizado 46
Alumínio204
Ferro fundido cinzento 58
Aço inoxidável 304 16
Cerâmica1,4
Polímero 0,24

valor p x v

valor p x v admissível:

Cálculo do valor p x v
Nestas equações:
K1, K2 Constante para dissipação de calor (K1 = 0,5, K2 = 0,042)
Øs Espessura da parede da chumaceira em mm
b1 Comprimento do rolamento [mm]
μCoeficiente de atrito
λs Condutividade térmica do veio
λk Condutividade térmica do rolamento
ΔT (Ta - Tu)
TuTemperatura ambiente
TaMáximo. Temperatura de aplicação

Fator de correção

Diagrama 09: Fator de correção para p - v
LubrificaçãoFator de correção
Funcionamento a seco1
Durante a instalação 1,3
Contínuo, graxa 2
Contínuo, água 4
Contínuo, óleo 5

lubrificação