iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MCM

Passagem de eixo para chapa metálica

iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MCM
iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MCM drawing
1 de 2
iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MCM
iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MCM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: MCM-03-03
  • Material: iglidur® M250
  • Forma: Casquilhos de clipe
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
Os casquilhos de clip iglidur® são especialmente concebidos para o encaixe de eixos através de chapa metálica. Por este motivo, os casquilhos possuem flanges localizadas em ambas as extremidades. Os casquilhos são fixos na chapa metálica em ambos os lados após a instalação.
Os casquilhos de clip iglidur® são especialmente concebidos para o encaixe de eixos através de chapa metálica. Por este motivo, os casquilhos possuem flanges localizadas em ambas as extremidades. Os casquilhos são fixos na chapa metálica em ambos os lados após a instalação.
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas