iglidur® P210, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O especialista para aplicações com oscilação ou giratórias e muito mais

iglidur® P210, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® P210, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® P210, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® P210, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: P210FM-0405-06
  • Material: iglidur® P210
  • Forma: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.8 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O especialista para aplicações com oscilação ou giratórias e muito mais - Bons coeficientes de atrito e desgaste em quase todos os eixos
  • Baixa absorção de humidade
  • Extremamente resistente ao desgaste, especialmente até 20 MPa em aplicações com oscilação
  • Versátil: elevado desempenho em diversos eixos diferentes
  • Bom para cargas nas extremidades
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Gama padrão em stock
iglidur® P210 | O especialista para aplicações com movimento oscilantes ou rotativos e muito mais - Bons coeficientes de atrito e resistência ao desgaste em praticamente todos os veios
 
  • Baixa absorção de humidade
  • Extremamente resistente ao desgaste, especialmente até 20 MPa em aplicações oscilantes
  • Versátil: bom desempenho em muitos veios diferentes
  • Bom para cargas nas extremidades
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos deslizantes iglidur® P210 são casquilhos versáteis e universais com uma comprovada duração de vida acima da média, principalmente em aplicações oscilantes com cargas médias até 20 MPa. O material com uso versátil já provou o seu valor em numerosas soluções de clientes e como varão semi-acabado. Podem ser utilizados em aplicações no interior de veículos ou como peças de montagem por clip.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Agriculture
Machine tools
Furniture/Industrial design
Textile industry
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
Quando usar?
  • Quando necessita de um casquilho universal para uma utilização em ambientes húmidos
  • Quando necessita de um casquilho com resistência ao desgaste para aplicações oscilantes com cargas médias
  • Quando existem cargas nas extremidades e impactos
  • Quando a pressão superficial do iglidur® J é insuficiente
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas