iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O casquilho duradouro para aplicações pesadas

iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: Q2FM-0507-05
  • Material: iglidur® Q2
  • Forma: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • O casquilho duradouro para aplicações pesadas
  • Resistente ao desgaste e estável a nível dimensional com cargas elevadas
  • Boa relação preço/desempenho
  • Isento de lubrificação e manutenção
iglidur® Q2 | O casquilho duradouro para aplicações exigentes
 
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente estável com cargas elevadas
  • Boa relação preço/desempenho
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Os casquilhos deslizantes iglidur® Q2 apresentam capacidades para cargas elevadas e a boa resistência ao desgaste nessas condições. A relação preço/desempenho é ótima. Os lubrificantes sólidos diminuem o coeficiente de atrito e melhoram a resistência ao desgaste, algo que foi essencialmente melhorado em comparação com outros casquilhos deslizantes iglidur®,, especialmente para aplicações oscilantes e cargas elevadas.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Agriculture
Construction machinery
Machine tools
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
 
 
Quando usar?
  • Quando existem elevadas cargas dinâmicas
  • Quando existem impactos, choques e contaminação, para além das cargas elevadas
  • Para movimentos de oscilação com cargas elevadas
Quando não usar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas