iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Para cargas elevadas - resistente ao desgaste em diversos eixos

iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: QFM-0608-03
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Mais iglidur® Q peças
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Para cargas elevadas - resistente ao desgaste em diversos eixos
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Bons coeficientes de atrito
iglidur® Q | Para cargas elevadas – resistente ao desgaste em muitos veios
 
  • Para uma excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
  • Recomendado para valores PV extremos
  • Bom coeficiente de atrito
  • Resistente à sujidade
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Os casquilhos deslizantes iglidur® Q foram especificamente desenvolvidos para cargas extremas. Com cargas elevadas, o iglidur® Q está entre os materiais iglidur® que apresentam a melhor resistência ao
desgaste. A partir de uma tensão radial de 25 MPa, ultrapassa mesmo os casquilhos em iglidur® W300 altamente resistentes ao desgaste. Os lubrificantes sólidos específicos, integrados no material de forma precisa, asseguram um funcionamento a seco isento de manutenção, com qualquer carga.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
 
 
Quando utilizar?
  • Para aplicações oscilantes
  • Para uma excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
  • Recomendado para valores PV extremos
  • Quando são necessários casquilhos resistentes à sujidade
Quando não utilizar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser concebidos com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Testing methods
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente antes da montagem à pressão pode corresponder a até 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas