Alterar idioma :
Quer se trate do coletor de admissão, da forquilha de mudanças, do tensor da correia, da válvula de recirculação dos gases de escape, da válvula do acelerador ou do turbocompressor, as coisas aquecem no compartimento do motor. Para reduzir a fricção e o desgaste nas várias aplicações, a escolha da rótula correta é de grande importância. Teremos todo o gosto em ajudá-lo a fazer a escolha certa.

Resistente ao desgaste, de baixo atrito e com excelente resistência à temperatura e aos meios: casquilhos deslizantes iglidur H1 e iglidur H4

Substituição perfeita para rolamentos de agulhas: casquilhos deslizantes resistentes ao meio e à temperatura iglidur H1 e iglidur H4, ou para cargas particularmente elevadas iglidur Z

Com casquilhos deslizantes resistentes à temperatura iglidur H4 ou iglidur X: sem corrosão de contacto como nos casquilhos de metal e melhor amortecimento

Substituição perfeita para rolamentos de agulhas: casquilhos deslizantes resistentes ao meio e à temperatura iglidur H1 e iglidur H4, ou para cargas particularmente elevadas iglidur Z

As juntas de acoplamento igubal podem ser utilizadas a altas temperaturas, dependendo do material, e são por isso ideais para utilização em turbocompressores. São também resistentes à sujidade e livres de corrosão.

Casquilhos deslizantes iglidur J resistentes à sujidade para movimentos oscilantes de alta frequência

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h