Drylin sem lubrificação® Eixo de correia dentada ZLW para a área à prova de explosão

  • Ligação à terra para redução da tensão (cabo de ligação à terra de um exemplo de aplicação, não faz parte da configuração)
  • Comprimentos de curso personalizados até 2.000 mm
  • Comprimentos de deslizamento 100 / 150 / 200 mm
  • Muitos kits de motor para adaptação de motores de passo e de corrente contínua
Eixo linear com acionamento por correia dentada à prova de explosão

Serviços de produtos

Descarregar dados do catálogo

Catálogo

Pedir uma proposta

Consulta de produtos

Configurador online gratuito

Configurador online
Eixo linear para a área à prova de explosão
Eixo linear para a área à prova de explosão