Módulos lineares inversos com acionamento por correia dentada para tarefas de posicionamento

  • Manuseamento e automatização
  • Máquinas de distribuição
  • Máquinas de armazenamento e recolha
  • Ajuste de formato
  • robótica

Seleção de produtos

Eixo de correia dentada contra-rotativa ZLW-1040-OD

Igus Product

Eixo de correia dentada 100 % isento de manutenção e lubrificação para um rápido posicionamento inverso no tamanho de instalação 10.

Eixo de correia dentada contra-rotativa ZLW-0630-OD

Igus Product

Eixo de correia dentada isento de manutenção e lubrificação para um posicionamento rápido e invertido no tamanho de instalação 6.

Eixo de correia dentada contra-rotativa ZLW-1660-OD

Igus Product

drylin sem lubrificação® ZLW-OD eixo de correia dentada no tamanho de instalação 16 com um curso máximo de 3.000 m.

Eixo de correia dentada contra-rotativa ZLN-40-OD

Igus Product

Eixo de correia dentada isento de manutenção e lubrificação para um posicionamento rápido e invertido.

Configurar um módulo linear personalizado

Configurador de tecnologia de acionamento drylin
  • Configurar, alinhar, encomendar, opcionalmente com acessórios adequados (volante, acionamento angular, etc.)
  • Visualização do preço e do prazo de entrega da sua configuração
  • Transferência simples do carrinho de compras, encomendável a partir da peça 1
  • Criação de relatórios em PDF com lista de peças, resultado da vida útil & parâmetros de aplicação individuais