Dois em um: Eixo de correia com dentes em tandem

Eixo de correia dentada em tandem ZLWT
  • Adição ao eixo de correia dentada em tandem tamanho de instalação 10/20
  • Eixo de correia dentada em tandem compacto com duas correias dentadas numa unidade
  • Duas corrediças podem ser controladas em sincronia ou separadamente
  • Com rolamento de troca drylin® W para substituição rápida do rolamento no trilho
  • Disponível pronto para ligação com motores eléctricos igus® e unidade de controlo de motor D1

Serviços de produtos

Catálogo

Descarregar dados do catálogo

Consulta de produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

Vantagens do eixo de correia dentada Two in One

Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Ajuste de formato manual ou automático

Inúmeras possibilidades

  • Dois accionamentos manuais, por exemplo, com indicador de posição e volante
  • Um acionamento manual e um elétrico
  • Dois accionamentos eléctricos, por exemplo, com motor de passo
Ajuste do formato

Ajuste manual do formato

Ajuste manual do formato

Ajuste de formato automatizado

Ajuste automático do formato

Ensaio do eixo da correia dentada em tandem no laboratório

  • Motor: igus® EC DC motor e caixa de velocidades
  • carga: 1.500N
  • curso: 1.500mm
  • Velocidade: 0.3m/s
  • Especificação do cliente: 400.000 ciclos
  • Fim do teste: 412.654 ciclos
  • Objetivo atingido: SIM

Desenho técnico

Desenho_técnico_drylin_ZLWT.png

Mais informações

Motores elétricos

Sistemas de acionamento elétrico

Trocar os mancais da igus para veios

Substituição dos rolamentos da caixa

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas