Alterar idioma :

Disponíveis em 24 horas
Os módulos lineares elétricos são acionamentos lineares motorizados que são utilizados em aplicações de " "pick & place" " ou em ajustes de sensores. As mesas acionadas por fuso ou correia dentada drylin® E baseiam-se na tribotecnologia comprovada, ou seja, todos os sistemas baseiam-se em unidades lineares deslizamento e autolubrificado , o que significa que é possível um funcionamento ao longo da vida sem lubrificação externa. Estão disponíveis 3 tamanhos de acionamentos lineares.
| N.º de encomenda | Tamanho da instalação | Comprimento da carruagem | Comprimento do curso | Tipo de motor | Comprimento máx. Capacidade de carga axial estática [N] | Comprimento máx. Capacidade de carga estática, radial [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLE-SA-0001 | ZLW-0630 básica | 60 | 300 | Fios entrançados NEMA17 | 35 | 140 |
| DLE-SA-0002 | ZLW-1040 Basic | 100 | 500 | Fio fios entrançados NEMA23 | 100 | 400 |
| DLE-SA-0003 | ZLW-1080 standard | 100 | 1000 | Condutores entrançados NEMA 23XL | 150 | 600 |
| DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1.5 | 60 | 250 | Fios entrançados NEMA17 | 100 | 400 |
| DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | Fio fios entrançados NEMA23 | 500 | 2.000 |
| DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | Condutores entrançados NEMA 23XL | 750 | 2.000 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h