O que é o iglidur?

De que são feitos os materiais iglidur®?

Polímeros base

Fibras e materiais de reforço

Lubrificantes sólidos

Polímero base com fibras e lubrificantes sólidos, ampliado 200 vezes, tingido

Como funciona a autolubrificação?

Especificações dos nossos materiais iglidur®

Velocidade superficial

Velocidade superficial

Carga e pressão superficial

Limites de carga

Coeficiente de atrito

Coeficientes de atrito

Resistentes ao desgaste

Resistência ao desgaste

Temperaturas admissíveis

Temperaturas admissíveis

Tolerâncias

Instruções de montagem

Outros plásticos de casquilhos deslizantes e as suas especificações

POM

PA66

PEEK

Teste de desgaste: qual é a performance do iglidur em comparação com outros plásticos?

Desgaste do iglidur em comparação com outros plásticos
  • Velocidade de rotação
  • v = 0.3m/s
  • Carga p = 1N/mm²
  • Material do veio: 304 SS
Reunião para aconselhamento personalizado com um técnico da igus

Contacte-nos agora

Caixa de amostras "iglidur improves"

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Tubos de ensaio com grânulos

Todos os materiais em detalhe

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas