Alterar idioma :

X = temperatura [°C]
Y= pressão superficial [MPa]
Pressão superficial
A carga aplicada sobre um casquilho deslizante é expressa pela pressão superficial (p), medida em MPa (megapascal), que corresponde a N/mm². Para calcular esta pressão, a carga radial é distribuída pela superfície projetada do casquilho.
Casquilho radial: p = F/ (d1 * b1)
Nos casquilhos axiais, a carga é calculada de forma análoga.
Casquilhos axiais: p = F/(d22 - d12) * π/4
onde
F
é a carga em N
d1
é o diâmetro interior do casquilho, em mm,
b1
é o comprimento do casquilho, em mm.
d2
é o diâmetro exterior do casquilho, em mm.

Pressão superficial máxima recomendada em função da temperaturaX = temperatura [°C]
Y = pressão superficial [MPa]
Pressão superficial máxima recomendada
Um valor característico dos materiais iglidur® é a pressão superficial máx. recomendada [p], estática a +20 °C. Os casquilhos iglidur® personalizados diferem substancialmente neste ponto. O valor característico [p] indica o limite da capacidade de carga de um casquilho deslizante. O casquilho deslizante pode suportar continuamente esta carga sem danos. O valor especificado aplica-se ao funcionamento estático; com esta carga apenas são permitidas velocidades muito lentas até 0,01 m/s . São possíveis cargas mais elevadas se a duração da carga for breve. Contacte-nos se tiver questões.

X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
Desgaste dos casquilhos deslizantes iglidur® sob cargas médias e elevadas
Carga e temperatura
Os gráficos 02 e 03 mostram a pressão superficial máx. recomendada dos casquilhos deslizantes iglidur® em função da temperatura.
Com o aumento da temperatura, observa-se uma diminuição contínua desse valor. Aproveite a previsibilidade dos casquilhos deslizantes iglidur® para identificar antecipadamente tais efeitos ou para determinar as temperaturas reais durante os testes.

Desgaste dos casquilhos deslizantes iglidur® com cargas reduzidas
Carga e desgaste
A carga aplicada ao casquilho deslizante exerce um efeito sobre o seu desgaste. Os diagramas seguintes ilustram o comportamento ao desgaste dos materiais de casquilho iglidur®. Pode verificar-se facilmente que, para cada carga, existe um casquilho deslizante ideal disponível. O desgaste é apresentado como a taxa de desgaste, em[μm/km].

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h