Casquilhos deslizantes - Instalação e tolerâncias

Instalação de rótulas de plástico

Montagem à pressão dos casquilhos

O que encontrará nesta página

    Rótula de iglidur em posição de rolamento

    Qual é a tolerância para o furo da caixa?

    Rótula de iglidur em posição de rolamento

    Instalação dos mancais compostos de fibra da igutex


    Manual técnico: Tolerâncias, montagem, medição

    Visualização do manual técnico
    • Design de tolerância para definir a folga correta do rolamento
    • Métodos de medição e dicas para medir rolamentos de plástico
    • Tolerâncias de instalação e medidas para simplificar a montagem
    • Métodos para a instalação de casquilhos deslizantes feitos de plástico

    Vários métodos de encaixe por pressão

    Hidráulico ou mecânico

    Sem prensa

    Montagem automatizada

    casquilho deslizante igutex após encolhimento

    Encolhimento


    Medição do diâmetro interior de um casquilho montado à pressão
    Medição do diâmetro interior de um casquilho montado à pressão

    Tolerâncias recomendadas


    A posição dos planos de medição

    Verificar o assento do rolamento

    • Pressionado no furo, o lado bom do calibre do obturador deve passar suavemente pela chumaceira
    • Com um dispositivo de teste de deslizamento, deve assegurar-se que o diâmetro interior da chumaceira se encontra, em média, dentro da tolerância especificada nos planos de medição (ver diagrama ao lado)

    Pré-visualização da ficha de informação
    Vários pontos de fixação para chumaceiras

    Espigão de fixação


    Colagem de chumaceiras

    Adesivos recomendados:

    Importante: Preparar bem as superfícies de colagem

    • A sujidade, a ferrugem e outras matérias estranhas devemser removidas das superfícies a colar.
    • Lixarligeiramente as superfícies
    • Desengordurar bemassuperfícies a colar, por exemplo, com álcool, diluente nitro ou acetona.
    • De seguida, deixarsecar bemas áreas a colar.

    Diretrizes para maquinagem

    ProcessoRotaçãoFuraçãoFresagem
    Material do moldeAço inoxidávelAço inoxidávelAço inoxidável
    Velocidade linear [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.5a 0,5
    Ângulo da folga5 ... 1510 ... 12
    Ângulo de fixação0 ... 103 ... 5
    Velocidade de corte [m/min]200 ... 50050 ... 100 até 1000