Módulos lineares em aço inoxidável SHT drylin®

Robustas, resistentes à corrosão e a produtos químicos

Melhoria técnica

  • Individualmente configuráveis
  • Resistentes a químicos Desenho
  • robusto Com
  • componentes em aço resistentes à corrosão AISI 303, AISI 316 e AISI 316Ti
  • Escolha de casquilhos deslizantes: iglidur® J = Standard; iglidur® A180 = Em em conformidade com a FDA; glidur® X = Temperatura elevada

Os tamanhos das instalação lineares em aço inoxidável SHT-ES

Mesa linear em aço inoxidável drylin SHT tamanho 08
  • Comprimento da carruagem: 65mm
  • comprimento do curso: 300mm
  • Diâmetro do veio: 8mm
Mesa linear em aço inoxidável - drylin SHT tamanho 12
  • Comprimento da carruagem: 85mm comprimento
  • do curso: 750mm
  • Diâmetro do veio: 12mm
Mesa linear em aço inoxidável - drylin SHT tamanho 20
  • Comprimento da carruagem: 130mm
  • comprimento do curso: 1,000mm
  • Diâmetro do veio: 20mm
Mesa linear em aço inoxidável - drylin SHT tamanho 30
  • Comprimento da carruagem: 180mm
  • comprimento do curso: 1500mm
  • Diâmetro do veio: 30mm

Opções técnicas para a série SHT

Materiais e projeto de fusos drylin

Design do fuso

Motor de passo para os módulos lineares da igus

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Casquilhos deslizantes da igus

Materiais dos casquilho

Configuradas, desenhadas e encomendadas em apenas alguns minutos

Configurar online mesas lineares com acionamento por fuso da igus
  • Mesa
  • eixo linear SHT em aço
  • inoxidável com comprimento
  • personalizadas Sistema de montagem eixo
  • linear PDF
  • Lista de lista de peças disponível para descarregar em
  • PDF e muito mais

Mais mesas lineares em aço inoxidável

Mesa linear SHT acionada por fuso em aço inoxidável
  • higiénico em conformidade com a FDA
  • Para lavagem
  • Aberturas amplas
Mesa linear acionada por fuso em aço inoxidável
  • Versão em aço inoxidável resistente à corrosão Material de casquilho casquilho deslizante selecionável
  • em conformidade com a FDA com
  • casquilho deslizante iglidur A180 Casquilho iglidur X para altas temperaturas, funciona a até +250 °C
Módulos acionados por fuso com motor
  • Altura plana de 40 mm
  • Cursos até 2000 mm Resistentes à
  • resistente à corrosão devido aos aço inoxidável 316 304 SS e 316

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controlo

Acessórios para mesas e módulos lineares drylin
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato Opções de
  • montagem e fixação Motores
  • de passo e DC para funcionamento elétrico

Nem todos os aços inoxidáveis são iguais

O princípio: "deslizar em vez de rolar"

Materiais dos casquilhos deslizantes para módulos lineares em aço inoxidável da igus

Exemplos de aplicações de clientes

Unidade para a inspeção visual de componentes

Medição e testes rápidos e fiáveis

Tecnologia de acionamento numa unidade de preparação de encomendas

Tecnologia de sistemas de acionamento elétrico num sistema de sistema de posicionamento automático

AWB

Mais exemplos de aplicação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

Escrever e-mail

Envios e consultas