Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de entrega inicial acrescem 10 a 15 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.

Rolo-guia xiros®, tubo de PVC com rolamentos de esferas com flange xirodur B180

  • Componentes com compatibilidade com alimentos de acordo o Regulamento (UE) n.º 10/2011 e o Regulamento (CE) n.º 1935/2004
  • Solução completa, em conformidade com a UE
  • Material da gaiola: xirodur B180 
  • Material do rolo: PVC 
  • Material das esferas: aço inoxidável 
  • Material dos anéis: xirodur B180 
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h