Alterar idioma :

Recolher dados - avaliar dados - visualizar dados
Configuração de teste & Documentação
Nenhum módulo adicional é necessário para o monitoramento de condições (i.Sense) usando o cabo chainflex®. O sistema pode ser operado sem software adicional durante a integração e a ligação em rede. Nestes casos, o cabo chainflex® assume 3 possibilidades de monitoramento de condição.

Desta vez, o nosso especialista Richard Habering aborda as seguintes questões:

Visão geral do portefólio completo de produtos para a Indústria 4.0
Índice:

Como funciona a manutenção preditiva na igus®?
Apenas a ligação em rede inteligente de componentes individuais cria uma base sólida para conceitos de manutenção preditiva, também conhecida como manutenção preditiva. Na igus®, a manutenção preditiva é resumida sob o termo i.Cee.
O elemento central nesta área é o software i.Cee. Este software, em conjunto com sensores na calha articulada, no casquilho do mancal liso ou numa corrediça linear, transforma os produtos disponíveis em stock em produtos inteligentes. Esta atualização torna possível determinar a vida útil máxima do seu produto igus® e o sistema i.Cee também indica o tempo de serviço perfeito. Os algoritmos ajustam a vida útil e o tempo de serviço de acordo com o uso. Com o software que fornecemos, alguns sensores e o novo módulo de comunicação i.Cee:plus II, os produtos standard disponíveis em stock podem ser transformados em tecnologia inteligente de fornecimento ou armazenamento de energia num instante.

FAQs
O que é o plástico inteligente da igus®? O que significa Indústria 4.0? No nosso blog encontrará respostas às perguntas mais frequentes dos nossos clientes:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h