Mesas série drylin® SHT

Flexíveis, versáteis e robusto

  • Desenho compacto
  • Diversos materiais para veio-o e o fuso
  • Acessórios manuais disponíveis Disponíveis com motor
  • Individualmente configuráveis

Serviços técnicos

Catálogo

Descarregar dados técnicos

Consulta sobre produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

Os tamanhos da série SHT instalação

SHT-08/SHTC-08

  • Comprimentos das carruagens:
    • SHT: 65mm
    • SHTC: 35mm
  • comprimento do curso: 300mm
  • Diâmetro do veio: 8mm

SHT-12 / SHTC-12

  • Comprimentos das carruagens:
    • SHT: 85mm
    • SHTC: 30 mm
  • comprimento do curso: 750mm
  • Diâmetro do veio: 10mm

SHT-20 / SHTC-20

  • Comprimentos das carruagens:
    • SHT: 130mm
    • SHTC: 36mm
  • comprimento do curso: 1.000mm
  • Diâmetro do veio: 20mm

SHT-30 / SHTC-30

  • Comprimentos das carruagens:
    • SHT: 180 mm
    • SHTC: 50 mm
  • comprimento do curso: 1500 mm
  • Diâmetro do veio: 30 mm

Opções de configuração online

Com travagem automática de travagem automática (SHT)

Com travagem automática de travagem automática (SHT)

pré-tensão

Com pré-tensão -carga (SHT-PL)

múltiplos patins

Com vários elementos deslizantes (SHTC)

Tecnologia-dryspin®- SHT

Com rosca de passo rápido (SHTS)

fuso com casquilho

fuso com casquilho ( SHT-BB)

ajuste elétrico

Manuais e elétricos

Opções técnicas para a série SHT

Módulos lineares com pré-carga

Mesa módulo linear drylin SHT -PL com pré-carga

Materiais dos veios

Materiais de veio drylin para módulos lineares

Materiais e designs dos fusos

Material dos fusos das mesas lineares drylin

Materiais dos casquilho

Casquilhos lineares deslizantes para módulos lineares casquilho

Mais produtos e versões

Mesa linear drylin SHT em aço inoxidável

Mesas lineares SHT em aço inoxidável

  • Resistência química
  • Extremamente robusto e resistente à corrosão
  • em conformidade com a FDA
Mesa XY drylin SHT da igus

Mesa drylin mesa XY

  • Elevada
  • precisão Totalmente autolubrificado Alinhamento preciso
  • graças ao fabrico em CNC
Motor de passo da igus

Motores de passo drylin E

  • Motores de passo NEMA adequados
  • Outros acessórios (sensores de proximidade, cabos de potência)
  • Totalmente montado

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas