Módulos lineares para dispositivo de teste de precisão e sem folgas para soldadura de cordões de soldadura

Sem lubrificação e sem manutenção: sistema linear de parafuso de avanço e carril linear para testar cordões de soldadura

Perfil

  • O que era necessário: drylin® Sistema SHT-linear, drylin® Guia W-linear
  • Requisitos: Elevada precisão de posicionamento, tão livre de folgas quanto possível, robusto, durável, sem lubrificação, insensível à sujidade
  • Indústria: Máquinas
  • para plásticos Sucesso para o cliente: O dispositivo de teste de flexão para cordões de soldadura pode testar amostras de flexão de acordo com a norma DVS 2203-5 até uma espessura de chapa de 15 mm ou uma força máxima de 5.000 N. Tudo isto sem lubrificação, sem manutenção e duradouro. O que começou por ser um projeto de estágio, passou depois à produção em série.
Dispositivo de teste drylin W numa caixa de proteção com visor e janela de inspeção.

Problema

Solução

Dispositivo de teste de curvatura passa a ser produzido em série

Tecnologia linear drylin W numa bancada de ensaio para funcionamento sem lubrificação.

Sistema linear de parafuso de avanço isento de manutenção e lubrificação do programa padrão drylin® SHT e guia linear drylin® W para os movimentos verticais e horizontais do dispositivo de teste de flexão.

A guia linear drylin® W é utilizada para definir as distâncias de apoio especificadas pela diretriz.

As duas guias lineares são adaptadas às necessidades do dispositivo de ensaio de flexão.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas