Banner com um sistema de visão artificial e um componente industrial azul.

Para testar a placa & formas livres

Máquina de digitalização móvel

  • O que era necessário: Uma máquina de digitalização móvel que também pode ser utilizada para inspecionar placas complexas e formas livres com ultra-sons de ar
  • Requisitos: 100% de lubrificação e sem manutenção, muitas linhas de liberdade de movimento, baixo peso, suporta forças elevadas, alta precisão, compacto, baixa folga
  • Produtos utilizados: drylin® SLW-1660 com parafuso de avanço de alta hélice integrado dryspin® em aço inoxidável, accionamentos articulados robolink® RL-D-20 e RL-D-30, cada um com motor passo a passo, codificadores e interrutor de proximidade
  • Sucesso para o cliente: As formas complexas dos objectos de teste requerem muitos graus de liberdade de movimento. Os rolamentos devem ser capazes de suportar forças elevadas com um peso morto reduzido e garantir sempre uma precisão suficiente. Por isso, os projectistas confiam nos módulos lineares de fuso (SLW-1660) da série drylin® com folga ajustável da rótula e nos accionamentos articulados (RL-D-20 e RL-D-30) da série robolink® D com motor passo a passo, codificadores e interrutor de proximidade. Os componentes são compactos, adequados para utilização industrial e permitem uma conceção modular da máquina. De acordo com os engenheiros, o fuso drylin® tem uma folga surpreendentemente baixa e impercetível, o que permite efetuar medições precisas.
Instalação robótica com ventosa inspeciona uma placa vermelha inclinada no laboratório.

Problema

Solução

Mais imagens e vídeos de aplicações:

Produtos utilizados

Fuso trapezoidal de alumínio laminado com passo alto.

Fusos de passo rápido dryspin®

Guia linear drylin SLW recortada sobre fundo branco.

Módulo linear acionada por fuso drylin® SLW

Módulo rotativo RL-D com motor para aplicações industriais.

robolink® D eixo rotativo com motor

Fusos igus dryspin com elementos de porca e símbolo de loja.

Encomendar online:

O configurador Dryspin mostra um fuso roscado e casquilhos flangeados selecionáveis.

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Tecnologia de fuso dryspin com seta para a direita e símbolo de reciclagem.

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas