Motores para investigação marinha

A diondo constrói um TC económico para exploração do fundo do mar com componentes do motor drylin®.

Perfil

  • O que era necessário: junta de robô da série robolink®, rolamento de mesa rotativa iglidur® PRT, motor de passo drylin® E, sistema de controlo D1 dryve
  • Requisitos: As condições ambientais são uma atmosfera salgada, humidade elevada, temperaturas flutuantes e vibrações. Todos os componentes tinham de ser muito compactos para caberem num contentor de transporte. Além disso, era necessário encontrar uma solução com custos optimizados.
  • Setor de atividade: Investigação
  • Sucesso para o cliente: Os motores oferecem proteção IP68 e são, por isso, perfeitamente adequados para utilização neste sistema especial de TC. Outra vantagem do sistema de controlo: Poupa tempo aos técnicos de colocação em funcionamento. E com um sistema de controlo económico D1 dryvecontrol, o motor é fácil de programar. diondo está tão satisfeito com a solução que a cooperação continuará no futuro.
sistema diondo CT

Problema

Solução

Uma caixa de velocidades robolink® D e motores drylin® garantem um acionamento fiável num espaço de instalação compacto. Os motores são controlados através do sistema de controlo intuitivo D1 dryvecontrol.

O motor de passo utilizado pode ser controlado com o sistema de controlo intuitivo D1 dryve. A interface baseada na Web ajuda a uma programação rápida.

A unidade de secagem D1 pode ser facilmente instalada na calha superior de um armário de controlo.

Os hidratos de gás estão entre as fontes de energia do futuro

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas