Máquina de café Manus a encher uma chávena.

Sistema de regulação eléctrica

solução sem lubrificação para máquinas de café expresso profissionais

Perfil

  • O que era necessário: eixos de fuso sem lubrificação e motor de passoadequado
  • Requisitos: Componentes robustos que também funcionam sob altas temperaturas e possível contaminação. Além disso, todos os componentes devem estar isentos de lubrificação externa.
  • Setor: Indústria alimentar
  • Sucesso para o cliente: Em combinação com o motor, os nossos eixos de fuso sem lubrificação fornecem uma solução chave-na-mão.

Produtos utilizados

Carro linear drylin SLW com volante e fuso roscado.
Motor de passo igus compacto com flange e dois conectores laterais.

Configurar o módulo acionado por fuso

Problema

Solução

Impressões

Outros exemplos de aplicação

Robô offshore para ambientes difíceis

Robô de limpeza Remotion numa superfície com marcas de lama numa aplicação.

Instalação de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controlo

Instalação robótica para uma aplicação artística sobre uma mesa de trabalho.

Impressora 3D para betão l Solução sem lubrificação para ambiente poeirento

Uma impressora 3D constrói um grande muro curvo numa obra ao ar livre.

Tecnologia de acionamento elétrico num sistema de posicionamento automático

Estação de picking da igus num ambiente de feira ou exposição.

Eixo linear para um aparelho de teste de precisão, sem folgas, para dobragem de cordões de soldadura

Guia drylin W com dois suportes metálicos numa máquina.

Eixo linear sem lubrificação para misturadora de cocktails automatizada

E-chains para um balcão com dispensadores de garrafas e guiamento de cabos sob o balcão.
Símbolo de carrinho de compras ao lado de dois módulos lineares.

Loja online dos sistemas de acionamento

Configurador de acionamentos

Whitepaper drylin E: acionamento por correia dentada ou acionamento por fuso para módulos lineares.

Descarregar o manual técnico

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas