Linha de produção de fraldas<br><font size="7">365 dias de funcionamento contínuo sem lubrificação<br>graças ao eixo linear drylin®</font>

Fábrica de produção de fraldas

365 dias de funcionamento contínuo sem lubrificação graças ao eixo linear drylin®

Sistemas lineares de funcionamento a seco em linhas de produção de fraldas

Perfil

  • O que era necessário: drylin® -set Easy Tube sem lubrificação, rótulas lineares RJUM, unidades lineares de fuso, rolamentos híbridos do programa drylin® W
  • Necessidades: Elevada carga sobre a tecnologia linear devido às frequentes mudanças de instalações com funcionamento contínuo quase 365 dias por ano, elevados níveis de sujidade e poeira, contaminação devido a efeitos de fricção
  • Setor: Indústria têxtil
  • Sucesso para o cliente: Atualmente, os casquilhos lineares drylin® são utilizados para mudanças rápidas e fiáveis. Eles são isentos de lubrificação e manutenção, insensíveis à poeira e sujidade, livres de corrosão, duráveis, silenciosos e leves.
Sistema linear de parafuso de avanço SHTP-12

Problema

Solução

Figura 1: Ajuste do formato dos sensores para o controlo do centro web utilizando a unidade linear de fuso SET-25 da drylin® easytube. O fuso é protegido de forma fiável pelo robusto tubo de alumínio.

Figura 2: O ajuste do sensor para o ajuste do centro da banda de filme é posicionado usando o drylin®-linear unit Easy Tube SET-25.

Figura 3: Ajuste do formato dos cilindros pneumáticos para a limpeza da descarga utilizando a unidade linear Easy Tube SET-25 da drylin®.

Figura 4: Ajuste central de uma deflexão de 90° de quatro vias com o sistema linear de parafuso de avanço SHT-12-AWM da drylin® para teias não tecidas. No total, estão a ser utilizados oito sistemas.

Figura 5: Ajuste de formato compacto para ajustar a câmara de inspeção utilizando o sistema linear de parafuso de avanço SHTP-12-AWM da drylin®.

Imagem 6: As mesas de fuso linear SLW-2080-AWM asseguram um ajuste sincronizado da altura para prensar as fraldas embaladas em caixas.

Outros exemplos de aplicação

Instalação de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controlo

Exemplo de aplicação de sistemas de acionamento

Impressora 3D para betão l Solução sem lubrificação para ambiente poeirento

Exemplo de aplicação de sistemas de acionamento

Tecnologia de acionamento elétrico num sistema de posicionamento automático

Tecnologia de acionamento numa unidade de preparação de encomendas

Eixo linear para um aparelho de teste de precisão, sem folgas, para dobragem de cordões de soldadura

Módulos lineares para dispositivo de teste de precisão e sem folgas para soldadura de cordões de soldadura

Eixo linear sem lubrificação para misturadora de cocktails automatizada

Módulos lineares isentos de lubrificação para misturadora de cocktails automática
Loja online dos sistemas de acionamento

Loja online dos sistemas de acionamento

Configurador de acionamentos

Configurador de acionamentos

Manual técnico sobre os sistemas de acionamento

Descarregar o manual técnico

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas