Alterar idioma :
A unidade linear para tarefas de regulação da luz caracteriza-se por um design simples, mas eficaz e sólido. Um sistema completo é modulado a partir de apenas alguns componentes. O tubo externo de alumínio anodizado guia o(s) carro(s) guia(s) e, ao mesmo tempo, protege o parafuso de avanço trapezoidal e o site lead screw nut de influências externas. O carro, o suporte de binário e a porca do parafuso de avanço trapezoidal são fabricados a partir de uma única fundição "" e são fabricados a partir de uma rótula de polímero especial de alto desempenho. Isto garante a ausência de lubrificação combinada com um baixo coeficiente de fricção e um comportamento de desgaste ótimo. iglidur®® Os materiais de casquilhos deslizantes também são utilizados nos mancais axiais do fuso.

Atenção! Os acessórios listados não estão disponíveis para o SET-12-AWM.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h