Ceifeira-debulhadora com acessório vermelho num campo.

PH1280 Ferrão para azulejos

Máquina de drenagem de campos

  • O que era necessário: Uma máquina inovadora para drenagem de campos, capaz de manobrar telhas de drenagem de plástico no local e desenrolar telhas de plástico juntamente com equipamento de abertura de valas e lavoura
  • Requisitos: 100% sem lubrificação e sem manutenção, resiste a condições ambientais quentes, húmidas e geladas, mas também muito sujas, longa vida útil, adequada a uma vasta gama de temperaturas
  • Produtos utilizados: dryspin® parafuso de avanço de alta hélice em aço inoxidável, dryspin® porca de parafuso de avanço de alta hélice, drylin® E motor DC e acoplamento de motor
  • Sucesso para o cliente: O PH1280 é um dispositivo que é montado num acoplamento de 3 pontos e pode mover grandes rolos de folhas de drenagem de plástico no estaleiro de construção, bem como estender as folhas de plástico ao lado das máquinas de abertura de valas e de lavoura. Este dispositivo é composto por uma mesa giratória redonda com uma coluna central e uma estrutura superior de barras de guia. A Hypro desenvolveu uma estrutura de barra guia superior dobrável que pode ser recolhida para a coluna central. Esta estrutura dobrável utiliza um parafuso de avanço de alta velocidade e uma porca de parafuso de avanço da igus® para obter esta solução inovadora e economizadora de tempo.
Trator com alfaias num pátio coberto de neve.

Problema

Solução

Um trator puxa um implemento agrícola no campo.
Tubo metálico sobre dois cavaletes numa oficina.
Peça de máquina com dispositivo de medição inserido e uma mão na oficina.
Tubo metálico com várias hastes tensionadas na diagonal numa oficina.

Produtos utilizados

Cilindro metálico estriado, recortado sobre fundo branco.

Fusos de passo rápido dryspin®

Porcas roscadas dryspin em plástico com rosca interna.

dryspin® porcas de parafuso de chumbo de alta hélice

Motorredutor isolado com veio e caixa metálica.

Motores DC drylin® E

Acoplamento de veio drylin E COU-AR-K com corpo metálico e elementos rosa.

drylin® E acoplamento de motor

Fusos igus dryspin com elementos de porca e símbolo de loja.

Encomendar online:

O configurador Dryspin mostra um fuso roscado e casquilhos flangeados selecionáveis.

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Tecnologia de fuso dryspin com seta para a direita e símbolo de reciclagem.

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas