Alterar idioma :

O novo módulo i.Cee:plus permite uma integração profunda nas redes dos clientes e em numerosos casos de utilização da IoT
i.Cee = "I see ahead" - agora também nos ambientes de rede e conceitos IoT dos nossos clientes. A 2ª geração do módulo i.Cee:plus cria as condições ideais para a manutenção preditiva de acordo com as necessidades do cliente. Isto porque a possibilidade de integração perfeita nos ambientes de rede pretendidos das respetivas aplicações significa que pode ser realizada uma grande variedade de casos de utilização da Indústria 4.0.
Desde a gestão preventiva de serviços, que programa a manutenção regular em função da utilização, passando pela gestão de avarias independente da localização, que comunica imediatamente quaisquer alterações imprevistas através de vários canais móveis, até à gestão abrangente de dados de sensores, que permite inclusivamente a integração de soluções na nuvem de terceiros, tudo é possível. Todas as informações são agregadas num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.
Isto faz com que o módulo i.Cee:plus de 2ª geração seja a peça central de qualquer sistema de fornecimento de energia da Indústria 4.0, sempre com o objetivo de alcançar a máxima segurança do sistema e do utilizador, bem como a vida útil do produto.
Número da peça: IS.PLUS.01.01.0.BETA

Apenas a ligação em rede inteligente de componentes individuais cria uma base sólida para conceitos de manutenção preditiva, também conhecida como manutenção preditiva. Na igus®, a manutenção preditiva é resumida sob o termo i.Cee.
O elemento central nesta área é o software i.Cee. Este software, em conjunto com sensores na calha articulada, no casquilho do mancal liso ou numa corrediça linear, transforma os produtos disponíveis em stock em produtos inteligentes. Esta atualização torna possível determinar a vida útil máxima do seu produto igus® e o sistema i.Cee também indica o tempo de serviço perfeito. Os algoritmos ajustam a vida útil e o tempo de serviço de acordo com a utilização. Com o software e alguns sensores fornecidos por nós, os produtos padrão disponíveis em stock podem ser transformados em tecnologia inteligente de fornecimento ou armazenamento de energia em pouco tempo.
Transferência de dados dentro da rede local da sua empresa (i.Cee:local) ou através da nuvem segura (i.Cee:cloud)

Diferencia a monitorização de condições da manutenção preditiva
Neste manual técnico, aprenderá
Aplicações para clientes com plástico inteligente

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h