Alterar idioma :
Smart igus® e-chain® transporta de forma fiável energia, dados e media em aplicações altamente dinâmicas
Os simuladores de condução em movimento têm sido utilizados na indústria automóvel alemã há 35 anos. O simulador de condução mais moderno do mundo apresenta agora os seguintes dados-chave: 2,2 MW de potência de acionamento elétrico, "22 toneladas de agilidade" e um valor total de mais de 25 milhões de euros.
No final, foi utilizada a última geração de e-chain da série P41.80 e novos cabos chainflex, que cumprem todos os requisitos de segurança EMC, bem como normas e diretivas como UL, VDE, CSA, Profibus, etc. Uma vez que a sistema de guiamento existente também foi especialmente fabricada e adaptada ao espaço de instalação apertado há dez anos e ainda se encontrava em muito bom estado, os responsáveis decidiram substituir apenas os perfis de amortecimento. No novo sistema P41.80, as pistas superior e inferior são deslocadas uma sobre a outra. Isto garante um funcionamento mais suave e um isolamento acústico ideal. Para além das barras autoglide em forma de pente, o sistema possui também rolos de plástico tribologicamente optimizados, que aumentam significativamente a durabilidade das correntes. Com esta solução, conseguimos oferecer ao nosso cliente tudo a partir de uma única fonte: desde o planeamento do projeto, entrega e instalação até à manutenção.
A nossa nova brochura mostra-lhe tudo num relance
Visão geral do tópico:


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h