Deteção inteligente da rotura da calha articulada

EC.B para deteção de rotura
▲ Tech up
  • Aquisição de dados de estado em tempo real do fornecimento de energia
  • Extensão da vida útil máxima
  • Integração nos conceitos da Indústria 4.0 / IIoT
Redução de custos
  • Evitar tempos de paragem não planeados
  • Prevenção de falhas totais em caso de rutura de ligações individuais
  • Redução dos custos de manutenção através de alertas precoces

Informação ...

Catálogo das novidades: novidades de 2023 dos smart plastics

... Experimente...

Dados 3D dos smart

... Concretize

Comprar novos produtos de plásticos inteligentes na loja online da igus

Deteção inteligente de rutura i.Sense EC.B

Saiba como funciona o EC.B em 82 segundos
  • O módulo (EC = e-chain B = deteção de rutura) reconhece rupturas em elos individuais da corrente
  • Um cabo é esticado através da e-chain, que detecta qualquer alteração no comprimento e a comunica ao sensor EC.B.
  • Este detecta rupturas na corrente, desliga o sistema e evita danos consequentes

Em que componentes técnicos consiste o i.Sense EC.B?

Sensores i.Sense EC.B
Módulo de avaliação do sistema i.Sense
Painel online de monitorização do estado

Como é que a caixa do sensor i.Sense EC.B é montada na corrente?

Sensor i.Sense EC.B montado
Sensor i.Sense EC.B montado na grua
i.Sense EC.B montado numa grua

Montagem final do EC.B numa grua de contentores

  • O módulo EC.B (EC = e-chain, B = deteção de rutura) é instalado na extremidade móvel da e-chain
  • Suportes de montagem especiais permitem a instalação do sensor EC.B na extremidade móvel da corrente eléctrica
  • A adição de um sensor EC.M (EC = corrente eléctrica, M = movimento) à deteção de rutura (EC.B) permite passar de uma simples monitorização do estado para uma  manutenção preventiva. Com os valores de medição adicionais (velocidade, aceleração, temperatura), o sistema pode prever uma vida útil e indicar os tempos de manutenção

Monitorização inteligente de avarias concretizada com sucesso

Monitorização da abrasão e da rutura

Utilização do i.Sense

Aplicação mundial de clientes

Visão geral de exemplos i.Sense

Quando é que preciso de um sistema de monitorização do estado inteligente como o i.Sense EC.P?

Monitorização do estado em vez de paragens na produção
Sistema de monitorização do estado para desvios muito pequenos
Monitorização do estado em áreas de segurança
Monitorização do estado para reduzir os custos
Monitorização do estado para monitorização contínua
Monitorização do estado para áreas de difícil acesso

Análise do ponto de retorno do i.Sense EC.B

i.Sense EC.B como a base para a manutenção preditiva

Imagem informativa
Todos os sistemas de monitorização do estado na brochura

Visão geral dos plásticos inteligentes

  • Monitoramento de condições (i.Sense)
  • Sistemas para monitoramento de condições
  • Vantagens dos sistemas de monitoramento de condições
  • Exemplos de aplicação do monitoramento de condições
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistemas para manutenção preditiva
  • Vantagens dos sistemas de manutenção preditiva
  • Exemplos de aplicação da manutenção preditiva
  • Fluxo de dados nos conceitos modernos de fábrica inteligente

Portal CAD 3D dos smart plastics®

Conceção mais rápida de sistemas inteligentes de calhas articuladas. Modelos CAD para todos os componentes inteligentes.

Desenhe as calhas articuladas no portal CAD 3D