Alterar idioma :
Com o chainflex®, a igus® oferece uma grande variedade de cabos flexíveis para diferentes aplicações e condições externas. Dependendo dos requisitos, é possível escolher entre diferentes materiais de revestimento resistentes à abrasão . Dependendo da temperatura ambiente, contacto com óleos ou produtos químicos, os materiais de revestimento PVC, PUR e TPE estão disponíveis.
A vida útil garantida sob as respectivas condições é determinada por testes no laboratório de testes interno de 2.750 m² e testada como parte de ensaios contínuos. Os cabos chainflex® são submetidos a uma série muito complexa de testes em diferentes velocidades, incluindo nos contentores climáticos especialmente equipados. Aqui, por exemplo, os testes de cabos são realizados em movimento contínuo a -40 graus Celsius. Graças a quase 400 milhões de cursos testados, os cabos igus® podem, portanto, ser categorizados de acordo com um de três critérios fiáveis: "permanentemente instalados de acordo com DIN", "movidos de acordo com DIN" e "de acordo com a série de testes igus® em condições reais".









Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h