Alterar idioma :

Os efeitos dos óleos e, por conseguinte, a resistência de um cabo ao óleo dependem de uma série de fatores que têm de ser tidos em conta ao escolher o material adequado. Estes incluem a composição do óleo, por exemplo, óleo diesel ou óleo hidráulico, a temperatura e o tempo de funcionamento, e a pressão ou o vácuo exercido nos cabos. Em princípio, óleos de todos os tipos podem danificar o plástico com uma utilização contínua e prejudicar a sua especificação. A resistência a óleos é, portanto, dividida em 4 subgrupos:
**Sem resistência a óleos:**Neste caso, o revestimento exterior do cabo é danificado ou destruído num curto espaço de tempo. Esta especificação é adequada para utilização em ambientes sem óleos, como máquinas de trabalhar madeira ou armazéns automáticos verticais.
**Resistente a óleos de acordo com as normas DIN EN 60811-2-1 e DIN EN 50363-4-1:**É permitida uma exposição de curto prazo a óleos, tais como óleos hidráulicos, sem danos no revestimento exterior, por exemplo, quando utilizados numa máquina de injeção.
Resistente a óleos de acordo com as normas DIN EN 60811-2-1 e DIN EN 50363-10-2: Neste caso, não é esperada nenhuma influência de óleos sintéticos, ou pelo menos apenas uma ligeira influência destes. Os cabos podem ser utilizados, por exemplo, em máquinas-ferramenta nas quais não sejam utilizados bio-óleos.
Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-2-1 e resistentes a bio-óleo de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB da DEA: Além de serem resistentes a óleos sintéticos, estes cabos são também resistentes a bio-óleos. Isto torna-os ideais, por exemplo, para máquinas-ferramenta nas quais são utilizados bio-óleos.
Todos os dados de resistência são verificados no laboratório de testes com 2.750 m² e testados sob as condições mais adversas. Dois mil milhões de ciclos de testes são realizados anualmente para cabos extremamente flexíveis. Os testes contínuos a longo prazo permitem à igus® reduzir custos e, simultaneamente, garantir a fiabilidade dos processos dos clientes.
Os dados recolhidos no laboratório de testes são utilizados pelas ferramentas da igus® como base para o cálculo da duração de vida e as opções de configuração. Por exemplo, pode utilizar as ferramentas para calcular a duração de vida dos cabos resistentes a óleos. Além disso, a igus® oferece cabos livremente configuráveis para uma vasta gama de requisitos. Desde cabos resistentes a raios UV, cabos retardantes de chama, e muitos mais, até soluções especiais personalizadas, incluindo com raio de curvatura extremamente pequeno.
Vários tipos de cabos para aplicações especiais com casquilhos Blindados em função da aplicação e concebidos para uma utilização de elevada duração de vida, muitos cabos chainflex® estão disponíveis em material isento de halogéneos, bem como em PUR ou PVC para diferentes gamas de temperatura e até mesmo para condições químicas difíceis, resistência química, radiação UV ou trabalho em salas limpas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h