Alterar idioma :

Normalmente é criado um espaço livre no centro do cabo consoante o número de condutores e a secção de cada cabo. Este centro deve ser preenchido, tanto quanto possível, com um elemento condutor adequado (e não como habitualmente com materiais de enchimento ou condutores artificiais compostos por resíduos). Estas medidas irão proteger de forma eficiente a estrutura entrançada e impedir que os condutores se movimentem para o centro do cabo.

Em várias séries de testes, uma combinação coordenada de diâmetro individual do fio, comprimento do passo e direção provou ser a solução mais resistente à flexão em cabos optimizados para o movimento. Fios individuais que são demasiado finos fazem um cabo muito flexível, mas têm uma forte tendência para dobrar.

Os materiais de isolamento têm de ser feitos de forma a não aderirem uns aos outros dentro do cabo. Além disso, é necessário um isolamento para suportar os fios individuais dos condutores. Assim, apenas os materiais TPE ou PVC extrudidos a alta pressão e da mais elevada qualidade comprovaram a sua fiabilidade em milhões de quilómetros de cabos usados em aplicações em calhas articuladas.

A estrutura entrançada ou em camadas tem de ser formada à volta de um centro robusto, muito resistente à tração e com um passo curto otimizado. No entanto, devido aos materiais usados no isolamento, esta estrutura entrançada deve ser concebida de forma a permitir o movimento com o entrançado. Devem ser usados grupos de condutores, a partir de 12 condutores.

É utilizado um revestimento interior extrudido à pressão em vez de materiais de baixo custo não têxteis, enchimentos ou telas. Desta forma, garante-se que a estrutura de multicondutores é fixada de forma eficiente na direção longitudinal. Além disso, a estrutura de multicondutores não se pode desagrupar nem mover-se. Ora, o revestimento interior serve de base sólida para a malha.

A malha deve apresentar, no geral, uma estrutura esticada, com um ângulo de torção otimizado, sobre um revestimento interior extrudido. Um entrançado largo ou com folga reduz consideravelmente a proteção em matéria de compatibilidade eletromagnética e pode falhar rapidamente devido à rutura dos fios da malha. Uma malha entrançada apertada também tem um efeito de proteção contra a torção na estrutura entrançada.

Os revestimentos exteriores em PVC, PUR ou TPE podem cumprir uma ampla gama de especificações: desde a resistência a raios UV até à flexibilidade a baixa temperatura, a resistência a óleos e a rentabilidade. No entanto, todos devem ter o seguinte em comum: um material de revestimento deve ser altamente resistente à abrasão, sem aderir, e altamente flexível, mas mantendo a função de suporte. Além disso, todos os revestimentos exteriores devem ser extrudidos a alta pressão (com reforço de enchimento).

Certificação UL: os cabos chainflex® recebem o mais alto reconhecimento da organização de testes globalmente reconhecida
Oferecemos uma garantia de 4 anos para os nossos cabos com confiança, pois somos capazes de realizar previsões fiáveis quanto à sua duração de vida graças aos mais de 30 anos de experiência e às 700 experiências realizadas simultaneamente no nosso laboratório de testes com 3.800 m².
A igus é agora a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada para os cabos chainflex. Num elaborado processo de certificação, o instituto norte-americano "Underwriters Laboratories" confirmou a exatidão da declaração "igus 4-year chainflex® cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year". Isto torna a empresa com sede em Colónia, a primeira na Europa a ter a veracidade de uma declaração publicitária confirmada por uma instituição de testes. No futuro, cada cabo chainflex® que sair da fábrica em qualquer lugar do mundo será identificado pelo símbolo da UL com seu número exclusivo (B129699), referente à igus®
Um total de 1044, dos mais de 1350 cabos da gama disponíveis em stock, já têm a clássica aprovação UL.Este é um pré-requisito para máquinas sem problemas nos EUA.Facilitando a exportação de sistemas para a América.A combinação da aprovação e do símbolo UL favorece as exportações a dobrar:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h