Alterar idioma :

Os cabos chainflex® ou cabos com pelo menos 12 condutores são sempre concebidos com condutores entrançados em pares. Este entrançado garante uma duração de vida mais longa com movimento contínuo em calhas articuladas.
O que são condutores entrançados em pares? Nos cabos para calhas articuladas com vários condutores que são enrolados em camadas, pode ocorrer o efeito "saca-rolhas" e a rutura dos condutor. Os condutores entrançados em pares eliminam estes problemas graças ao seu interior multi-entrançado muito complexo. Aqui, os fios entrançados são primeiro entrançados com um comprimento do passo especial e os conetores resultantes são novamente enrolados para formar grupos condutor. No caso das secções grandes, a abraçadeira de fixação está localizada no centro. Na fase seguinte, estes grupos de condutor são novamente entrançados em torno de um centro resistente à tração, ou seja, um elemento central real.
Este entrançado múltiplo dos conetores significa que todos os condutores mudam o raio exterior do cabo curvado várias vezes à mesma distância. As forças de tração e compressão são assim equilibradas em torno do elemento central. Com a sua elevada força de tração, dá à estrutura entrançada a robustez interna necessária. Isto garante que a torção permanece forte mesmo sob a mais elevada tensão de flexão.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h