Alterar idioma :

O raio de curvatura é o raio com o qual um cabo pode ser curvado sem se danificar (incluindo torção). Quanto menor o raio, maior a flexibilidade necessária do material. Uma pergunta frequente neste contexto é: Quanto podemos dobrar um cabo sem o danificar ou prejudicar o seu funcionamento? A resposta depende principalmente do tipo de cabo. Existem diversos standards industriais, tais como IEEE 1185, ICEA S-75-381, ICEA S-66-524 ou ICEA S-68-516, que especificam o raio de curvatura mínimo para muitos tipos de cabo diferentes.
Tenha em atenção o raio de curvatura mínimo ao selecionar cabos e calhas articuladas.
O raio de curvatura mínimo é o raio abaixo do qual um objeto não deve ser mais curvado. As calhas articuladas são utilizadas em muitas instalações, por isso, coloca-se a questão: Como se seleciona o raio de curvatura de um cabo ou de uma calha articulada?
Ao especificar um sistema de gestão de cabos, existem várias opções para prolongar a duração de vida dos cabos. Um dos fatores mais importantes é a escolha do raio de curvatura certo para a calha articulada. É importante que o raio seja superior ao raio de curvatura mínimo recomendado dos cabos (com a possível exceção de aplicações com restrições de espaço). Um dos fatores mais importantes para a longevidade e segurança operacional é escolher o raio certo para a calha articulada. Todas as calhas articuladas apresentam vários raios de curvatura disponíveis e cada fabricante sugere raios de curvatura mínimos. O raio selecionado para a calha articulada depende do cabo com o maior diâmetro.
Regras e recomendações gerais para a seleção do raio:
Não exceda o raio mínimo recomendado pelo fabricante – no entanto, o maior raio possível é o ideal. Como regra geral, os cabos com especificações flexíveis que estão em movimento devem ser suportados de forma a que os pontos de ligação não sejam sujeitos a esforços mecânicos e que seja evitada uma curvatura muito apertada. Se tal for alcançado com uma laçada, o cabo deve apresentar um raio de curvatura de, pelo menos, 10 vezes o diâmetro do cabo. Quanto maior for o raio, menos carga é exercida sobre o cabo, garantindo uma maior duração de vida. É de salientar que o raio de curvatura mínimo baseia-se parcialmente numa gama de temperaturas para curvatura. É necessário ter especial atenção se a temperatura ambiente alcançar ou exceder esta temperatura para o cabo.
Isto aplica-se em particular a aplicações com baixas temperaturas onde são utilizados cabos termoplásticos, que tendem a ficar rígidos quando expostos ao frio. Os cabos rígidos podem aumentar o raio da calha e causar falhas mecânicas.Recomenda-se a utilização de um cabo com revestimento em PUR ou TPE para baixas temperaturas e/ou consultar o fabricante para recomendações de raio de curvatura. Em aplicações com grandes restrições de espaço, o raio do cabo pode precisar de ser menor do que o raio de curvatura mínimo recomendado para o pacote de preenchimento. Isto não é o ideal, mas se não puder ser evitado, devem ser utilizados cabos especificamente desenvolvidos para instalações com raio de curvatura reduzido. A gama chainflex® da igus inclui cabos de comando, cabos de servomotor e cabos de potência, assim como cabos para robôs, cabos de encoder, cabos bus e cabos de dados, que podem ser utilizados com segurança em ambientes exigentes e distinguem-se pela sua duração de vida particularmente elevada.
Cabos com um pequeno raio de curvatura
Aplicações dinâmicas com um raio de curvatura apertado rapidamente levam os condutores de cobre dos cabos convencionais aos seus limites mecânicos. Os cabos especiais da igus oferecem maior fiabilidade operacional, particularmente em áreas de aplicação que têm espaço de instalação limitado, mas requerem um elevado número de movimentos.
Além de um fio trançado com um design particularmente resistente à curvatura, são utilizados materiais de revestimento particularmente resistentes à abrasão e altamente resistentes à curvatura, que permitem uma maior flexibilidade do cabo. Graças aos muitos anos de experiência adquirida no seu próprio laboratório de testes, a igus também pode garantir que o cabo chainflex® com o menor raio de curvatura pode garantir uma longa vida útil e fiabilidade de planeamento na calha articulada.
As áreas de aplicação para cabos com um raio de curvatura estreito são diversas. São particularmente necessários em aplicações onde movimentos flexíveis e dinâmicos têm de ser realizados nos espaços mais apertados. Por exemplo, são utilizados na indústria de semicondutores e montagem, no setor da automação, bem como nos setores automóvel e bancário. Novas aplicações estão a surgir em portas automáticas para veículos e comboios, bem como em máquinas automáticas de self-service alimentar e na indústria de embalagens.
Raios de curvatura de cabos inferiores a 4xd
No passado, os utilizadores de calhas articuladas muito pequenas e os raios de curvatura geralmente muito reduzidos que lhes estavam associados enfrentavam a questão de encontrar cabos adequados para taxas de trabalho frequentemente elevadas. O cobre atinge rapidamente os seus limites físicos com um raio de curvatura inferior a 5xd, tornando necessário procurar materiais condutores de substituição adequados ou estruturas de condutor fundamentalmente diferentes. Aqui, são utilizadas ligas. Embora tenham excelentes especificações mecânicas, apresentam uma condutividade reduzida em comparação com o cobre. O diâmetro do condutor é, portanto, ligeiramente maior.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h