Alterar idioma :

O que é um cabo isento de halogéneos? Um cabo isento de halogéneos é um cabo que não contém quaisquer materiais com elementos do grupo dos halogéneos. Os halogéneos, como o cloro, são excelentes isoladores e, por isso, são muitas vezes utilizados como materiais para revestimento de cabos. O exemplo mais comum é o policloreto de vinil (PVC). No entanto, a utilização de halogéneos também implica riscos.
Se um plástico que contenha halogéneos arder, estes halogéneos são libertados do revestimento para o ar que respiramos. A combinação com água gera um ácido que é tóxico para os humanos. A ausência de halogéneos é, por isso, particularmente importante se o utilizador tiver de prestar especial atenção ao perigo de um potencial incêndio.

Tem de ser dada especial atenção à utilização de cabos isentos de halogéneos em aplicações com maior risco de incêndio. Se for utilizado um cabo onde exista um elevado risco de incêndio, o facto de ser isento de halogéneos elimina um potencial perigo. Por este motivo, as especificações determinam claramente que apenas cabos isentos de halogéneos devem ser utilizados em tais aplicações.

Os cabos isentos de halogéneos não contêm elementos como bromo, flúor, iodo ou cloro, que são altamente reativos. Em comparação com os cabos convencionalmente isolados em PVC, apresentam várias vantagens, especialmente em caso de incêndio.Segurança em caso de incêndio: Os cabos isentos de halogéneos não libertam gases tóxicos ou corrosivos que possam constituir uma ameaça para pessoas ou edifícios. Ao contrário dos cabos em PVC, a libertação perigosa de gases de incêndio contendo halogéneos é eliminada.Temperaturas mais altas: Podem ser utilizados a temperaturas mais altas do que os cabos em PVC.
Além dos cabos em PVC com halogéneos, a igus® também utiliza cabos isentos de halogéneos ou cabos com revestimento em PUR (elastómeros de poliuretano) e TPE (elastómeros termoplásticos). Estes são fabricados de acordo com a norma DIN EN 60754 e cumprem os requisitos de isenção de halogéneos.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h