Alterar idioma :

PVC
O PVC, ou cloreto de polivinilo, é um material termoplástico muito versátil. Devido à sua estrutura química e à sua baixa inflamabilidade, é frequentemente utilizado em linhas de produção e de montagem. Mas também é frequentemente utilizado em embalagens e iluminação cénica.
PUR
O PUR, ou poliuretano, é um elastómero termoplástico sem halogéneos e auto-extinguível. Este material de revestimento tornou-se cada vez mais importante para os cabos nos últimos anos. As vantagens do PUR são a resistência ao entalhe e a flexibilidade a frio. O PUR também tem uma melhor compatibilidade química do que outros materiais.
TPE
TPE significa elastómeros termoplásticos e é o termo genérico para numerosas subcategorias. Os materiais TPE são predominantemente utilizados para cabos flexíveis e de alta qualidade. A razão para isso é que eles suportam muito bem as cargas mecânicas e são altamente resistentes a influências externas, tais como produtos químicos ou temperaturas.
Recomenda-se que, dependendo do tipo de cabo, sejam previstas diferentes margens de espaço livre. Na tabela seguinte apresentam-se os valores percentuais recomendados.
Reserva de espaço em % para vários cabos
cabo: espaço livre circundante "all round"
Cabo elétrico redondo: 10 %
Cabo elétrico plano: 10 %
Pneumática: 5-10 %
Hidráulica: 20 %
Mangueiras de comunicação: 15-20 %
As cadeias electrónicas com excesso de enchimento começam frequentemente devido ao facto de os cabos defeituosos não serem substituídos, mas simplesmente complementados por outro cabo.
A resistência à tração é definida pela secção transversal nominal do condutor dos núcleos principais. De acordo com a norma, um cabo numa aplicação suspensa pode ser carregado com 15 N/mm² de cobre dos condutores principais ou o cabo requer um elemento de suporte especial.
EMC (Compatibilidade Eletromagnética) refere-se à capacidade de diferentes equipamentos elétricos e eletrónicos funcionarem corretamente no mesmo ambiente sem interferirem entre si.
Para garantir esta proteção, um cabo deve possuir blindagem elétrica.
A eficácia desta blindagem é fortemente influenciada pelo chamado grau de cobertura ótica da blindagem, que corresponde à percentagem da superfície do cabo efetivamente coberta pelo material de blindagem.
Quanto maior for esta cobertura, maior será a proteção contra interferências eletromagnéticas.
HAR
Qualquer fabricante de cabos pode orientar-se por estas normas e construir cabos de acordo com as mesmas. Com os materiais da norma harmonizada a não é possível construir um cabo que satisfaça os nossos requisitos em termos de qualidade e vida útil.
Nem todos os cabos são adequados para qualquer comprimento de transmissão. Com um condutor elétrico, existe sempre uma limitação na distância de transmissão, uma vez que o cabo apresenta perdas ao longo de distâncias elevadas.
Neste caso, a alternativa para transmitir o sinal Profinet em longos percursos é um cabo chainflex® de fibra ótica. Com fibra ótica, é possível transmitir sinais a longas distâncias, devido aos valores de atenuação significativamente mais baixos em comparação com um cabo de cobre.
A Underwriters Laboratories (abreviadamente UL) é uma organização independente que testa e certifica produtos no que diz respeito à sua segurança. A UL desenvolve normas e procedimentos para ensaios de segurança de produtos, materiais, componentes, peças, aparelhos, sistemas e equipamentos.
Mais informações sobre as nossas certificações ULDurante a produção de um cabo, existem espaços vazios no processo de fabrico, os chamados interstícios (gussets). Estes são as “zonas” ou “vales” entre os condutores e os feixes quando se encontram lado a lado. Isto acontece porque os condutores são redondos e, por isso, não podem ficar encostados ou sobrepostos de forma perfeitamente ajustada.
Assim, quando se indica que um cabo é produzido com extrusão com enchimento de interstícios, significa que estes espaços são preenchidos e não permanecem ocos.
A classe de tensão está diretamente relacionada com a aplicação prevista do cabo ou da tubagem, nomeadamente com os níveis de tensão que são transmitidos através destes.
Por exemplo, estes valores são mais baixos para cabos de comando do que para cabos de motores, uma vez que é necessário transmitir uma menor quantidade de potência.
Um cabo híbrido é um cabo normalmente utilizado em sistemas de servomotor. Este fornece energia ao servomotor e também transmite informações importantes de volta ao sistema de controlo.
De forma semelhante ao sistema híbrido de um automóvel de passageiros, que combina dois tipos diferentes de motores, o cabo híbrido combina dois tipos diferentes de cabos.
Mais informações sobre os nossos cabos híbridos
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h