Alterar idioma :


O Cable Clip é a alternativa à braçadeira do cobot. Se o cabo e a mangueira só precisarem de ser ligados ao cobot durante um curto período de tempo (por exemplo, numa feira comercial), o Cable Clip é uma alternativa rápida à braçadeira do cobot.
Comprar Clipe para cabosExperimentar
A caixa de teste contém:

Universal Robots Kit 1 adequado para UR3(e)
Universal Robots Kit 2 adequado para UR5(e)
Universal Robots Kit 3 adequado para UR10(e)
Universal Robots Kit 4 adequado para UR16e
Braçadeira para eixo 6
No vídeo de instalação do segundo 40, pode ver como é fácil instalar o suporte de mola para varas (número de peça: TR.917.924)
Âmbito de fornecimento:
2 grampos metálicos (prateados)
1 suporte metálico (preto)
2 suportes de montagem para fixar a barra de mola
Parafusos de fixação

série de correntes abertas (TRE) ou fechadas (TRC)
Este vídeo mostra-lhe o seguinte conteúdo:
► Inserção de cabos e/ou mangueiras na versão TRE.B, bastando pressioná-los na calha articulada a partir do exterior
► Ligação de dois elos da corrente
► Ligação da precinta de velcro à pinça do cobot
► Fixação da pinça do cobot ao cobot
Ligar/inserir corretamente a calha articulada com as pinças do cobot
Triflex correspondente® e-chain®:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h