- Guiamento seguro de cabos com a triflex® R em Universal Robots
- Ligação fácil com clipes aparafusados
- Para as TRC, TRE, TRL: Ø 30 e Ø 40mm
- Adequado para mangueiras corrugadas PMA I-PIST-29B (opcional)
Alterar idioma :
Estas abraçadeiras de metal, em combinação com um terminal de fixação triflex R Light, podem ser fixadas nos cobots da Universal Robots (UR). Dependendo do tamanho, as abraçadeiras são adequadas para os séries UR3(e), UR5(e), UR10(e) e UR16.
Esta versão inclui um terminal de fixação Light sem abraçadeira de abraçadeira de fixação.
Apenas é necessário ter em conta a posição no braço do cobot , uma vez que os diâmetros do braço superior e inferior não são os mesmos.
.jpg)
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h