Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

radius protector for TRCF

  • easy to add to a TRCF.65.100.0
  • turns a radius 100 to a 200 mm bending radius
  • gives extra stability to the e-chain to prevent overbending
Descrição do produto
This radius protector is turning a TRCF.65.100.0 into a TRCF.65.200.0 just by adding the radius protector. 
The protector increases the bending radius of the e-chain and by that adding stability to it. 
Dados técnicos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h