Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST e veio duplo | NEMA 11

Novidade
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST e veio duplo | NEMA 11
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST e veio duplo | NEMA 11
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST e veio duplo | NEMA 11
Motor de passo drylin® E | Fios entrançados com conector JST e veio duplo | NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho: NEMA11/dimensão da flange 28mm
  • Classe de proteção: IP40
  • Binário: 0,12Nm
  • Corrente nominal: 0,6A
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor JST
  • Desenho: veio duplo
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAB
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas