Unidade de controlo manual drylin® para D1, D5, D7, D8 e D9 | Modo jog com movimento anti-horário/horário

DLE-CU-6 product image
igus-icon-lupe
DLE-CU-6 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
DLE-CU-6 product image
DLE-CU-6 product image
  • 3 interruptores para libertação do controlo do motor e movimento anti-horário/horário
  • Adequados para as unidades de controlo para motores D1/2, D5/6, D7/D7-X, D8/D8-X e D9/D9-X
  • Fácil de utilizar sem um computador portátil
  • Podem ser operados 14 sistemas de controlo adicionais através da unidade de controlo
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-CU-6

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas