Alterar idioma :
Como padrão, o iglidur® M250 é fabricado como uma chumaceira de parede espessa. O iglidur® M250 é mais adequado para velocidades de superfície baixas a médias. A velocidade de superfície máxima permitida em funcionamento a seco é de 0,8 m/s (rotativa) ou 2,5 m/s (linear). Na prática, estes valores limite nem sempre podem ser alcançados devido à interação de várias influências.
| m/s | Rotativa | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| Curto prazo | 2 | 1,4 | 5 |
O coeficiente de fricção μ de um casquilho deslizante é influenciado pela velocidade da superfície e pela carga, entre outros factores.
coeficiente de fricção para iglidur® M250 contra aço (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® M250 | seco | Lubrificantes | Óleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de atrito µ | 0.18-0.40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Gráfico 04: Coeficiente de atrito como função da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
X = velocidade superficial [m/s]
Y = coeficiente de atrito μ
Mais informações

Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
X = carga [MPa]
Y = coeficiente de atrito μ
iglidur® M250
A fricção e o desgaste também dependem muito do parceiro de acoplamento. Se o coeficiente de fricção for considerado, o acabamento de superfície mais favorável do veio para o rolamento iglidur® M250 é Ra = 0,6 mm. 06 e 07 mostram uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de eixo que foram efectuados com os casquilhos lisos iglidur® M250. Até uma carga de 2 MPa, o material do veio desempenha um papel comparativamente menor na rotação. Por conseguinte, deve ser utilizado um material de veio adequado para cargas mais elevadas. Estes são veios endurecidos, como o Cf53 ou veios cromados duros. O diagrama 07 mostra que o iglidur® M250 é muito mais adequado para movimentos rotativos do que para movimentos giratórios. No entanto, deve ser mencionado que na prática as vibrações que actuam no rolamento são muitas vezes particularmente elevadas durante os movimentos giratórios. É aqui que o iglidur® M250 pode utilizar a sua especificação especial de amortecimento. Tais vibrações são excluídas no nosso teste, pelo que a comparação entre a rotação e a operação de rotação é inicialmente surpreendente.
Materiais do veio
Os casquilhos lisos iglidur® M250 têm uma boa resistência a químicos. São resistentes à maioria dos lubrificantes. A maioria dos ácidos orgânicos e inorgânicos fracos não atacam o iglidur® M250.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - não resistente
Todos os dados à temperatura ambiente [+20 °C]
| Média | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + até 0 |
| Hidrocarbonetos | + |
| Massas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | 0 a - |
| Ácidos fortes | - |
| Alcalinos diluídos | + |
| Alcalinos fortes | 0 |
As chumaceiras feitas de iglidur® M250 podem ser utilizadas de forma limitada sob radiação radioactiva. São resistentes até uma intensidade de radiação de 1 -104 Gy.
Os casquilhos deslizantes iglidur® M250 são permanentemente resistentes à radiação UV.
No vácuo, as chumaceiras iglidur® M250 libertam gases. A absorção de humidade relativamente elevada do rolamento limita assim a sua utilização em vácuo.
Os casquilhos deslizantes iglidur® M250 são eletricamente isolantes
| Resistência | Valor |
|---|---|
| Resistência específica | > 1013 Ωcm |
| Resistência superficial | > 1011 Ω |
As chumaceiras iglidur® M250 requerem folgas de chumaceiras relativamente grandes para um funcionamento ótimo. Estas asseguram que os casquilhos das chumaceiras funcionam de forma fiável mesmo com a expansão da temperatura e absorção de água. As desvantagens da folga da chumaceira são compensadas pelas propriedades de amortecimento de vibrações e as chumaceiras são concebidas para serem pressionadas numa montagem tolerada por H7. Após a instalação numa montagem com uma dimensão nominal, o diâmetro interior dos rolamentos é automaticamente ajustado com tolerância D11. O veio deve ter, no mínimo, uma tolerância H9.
| Diâmetro d1 [mm] | Eixo h9 [mm] | iglidur® M250 D11 [mm] | Habitação H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | 0 - 0.025 | +0.020 +0.080 | 0 +0.010 |
| > 3 até 6 | 0 - 0.030 | +0.030 +0.105 | 0 +0.012 |
| > 6 até 10 | 0 - 0.036 | +0.040 +0.130 | 0 +0.015 |
| > 10 até 18 | 0 - 0.043 | +0.050 +0.160 | 0 +0.018 |
| > 18 até 30 | 0 - 0.052 | +0.065 +0.195 | 0 +0.021 |
| > 30 até 50 | 0 - 0.062 | +0.080 +0.240 | 0 +0.025 |
| >50 a 80 | 0 - 0.074 | +0.100 +0.290 | 0 +0.030 |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h