Materiais iglidur® para utilização universal

iglidur®  G - o clássico universal

  • Temperatura máxima a longo prazo aplicação em exposição breve +130,00 °C Temperatura máxima de
  • aplicação em exposição a curto prazo
  • +220,00 °C Temperatura mínima a longo prazo -40,00
  • °C pressão superficial máxima (a +20 °C/68 °F) 80,00 MPa
  • Dureza dureza Shore D 81
Granulado iglidur®  G

iglidur® G1  - ainda mais universal

  • Temperatura máxima a longo prazo aplicação em exposição breve +180,00 °C Temperatura máxima de
  • aplicação em exposição a curto prazo
  • +220,00 °C Temperatura mínima a longo prazo -40,00
  • °C pressão superficial máxima (a +20 °C/68 °F) 91,00 MPa
  • Dureza dureza Shore D 81
Material iglidur® G1 e especificações

iglidur®  M250  - o material universal robusto em conformidade com a norma DIN  ISO 2795

  • Temperatura máxima a longo prazo aplicação em exposição breve +80,00 °C Temperatura máxima de
  • aplicação em exposição a curto prazo
  • +170,00 °C Temperatura mínima a longo prazo -40,00
  • °C pressão superficial máxima (a +20 °C/68 °F) 20,00 MPa
  • Dureza dureza Shore D 79
Material iglidur® M250 e especificações

iglidur®  P210  - especialista para aplicações rotativas, oscilante e muito mais

  • Temperatura máxima de aplicação a longo prazo +100.00°C
  • Temperatura máxima de aplicação curto prazo +160.00°C
  • Temperatura mínima de aplicação a longo prazo -40.00°C
  • Maximum surface pressure (a +20°C/68°F) 50.00MPa
  • Dureza Shore D 75
  • Sem condutibilidade elétrica
Material iglidur® P210 e especificações

iglidur®  P  - o material universal para exteriores universal

  • Temperatura máxima a longo prazo aplicação em exposição breve +130,00 °C Temperatura máxima de
  • aplicação em exposição a curto prazo
  • +200,00 °C Temperatura mínima a longo prazo -40,00
  • °C pressão superficial máxima (a +20 °C/68 °F) 50,00 MPa
  • Dureza dureza Shore D 75
Material iglidur® P e especificações

iglidur®  K  - versátil e económico

  • Temperatura máxima a longo prazo aplicação em exposição breve +170,00 °C Temperatura máxima de
  • aplicação em exposição a curto prazo
  • +240,00 °C Temperatura mínima a longo prazo -40,00
  • °C pressão superficial máxima (a +20 °C/68 °F) 50,00 MPa
  • Dureza dureza Shore D 72
Material iglidur® K e especificações

iglidur®  GLW  - material económico para grandes volumes

  • Temperatura máxima a longo prazo aplicação em exposição breve +100,00 °C Temperatura máxima de
  • aplicação em exposição a curto prazo
  • +160,00 °C Temperatura mínima a longo prazo -40,00
  • °C pressão superficial máxima (a +20 °C/68 °F) 80,00 MPa
  • Dureza dureza Shore D 78
Material iglidur® GLW e especificações
Caixa de amostras de casquilhos deslizantes

Caixa de amostras grátis

Materiais iglidur ao detalhe

É assim que funcionam os materiais iglidur®