iglidur® G1, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O novo standard isento de lubrificação e com melhor desempenho

iglidur® G1, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® G1, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® G1, casquilhos autolubrificados com flange, mm
iglidur® G1, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Art. n.º: G1FM-0608-04
  • Material: iglidur® G1
  • Formulário: Comprar casquilhos com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de produção: Injetadas
  • Duração de vida:
Propriedades do material:
  • Duração de vida 2 vezes superior para cargas elevadas
  • Até 4 vezes menos desgaste com cargas reduzidas
  • Temperatura de operação a longo prazo até +180 °C
  • Montagem por pressão até +120 °C (iglidur® G: até +80 °C)
  • Menos 50% de absorção de humidade
iglidur® G1 | O novo standard isento de lubrificação
 
  • Mais de 113 dimensões,, outras dimensões a curto prazo após solicitação
  • Duração de vida 2 vezes superior para cargas elevadas
  • Até 4 vezes menos desgaste com cargas reduzidas
  • Temperatura de operação a longo prazo até +180 °C
  • Montagem por pressão até +120 °C (iglidur® G: até +80 °C)
  • Menos 50% de absorção de humidade
Com o iglidur® G1, disponibilizamos material resistente ao desgaste e versátil para diversas aplicações. Recomendado para aplicações com cargas médias a elevadas e velocidades médias. Mesmo com um aumento de temperatura até 180 °C, o iglidur® G1 mantem as suas dimensões, resiste ao degaste e possui uma capacidade de absorção de humidade muito reduzida. Isto faz com que o iglidur® G1 seja adequado a uma grande variedade de aplicações, sendo, desta forma, um material com um excelente desempenho universal.
 
Áreas de aplicação comuns
 
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design

Fitness and sports
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Industry solutions
 
Quando utilizar?
  • Casquilho económico e de desempenho universal
  • Para velocidades superficiais baixas a médias
  • Quando o casquilho necessita de funcionar com diferentes materiais de veio
  • Para movimentos oscilantes e de rotação
Quando não utilizar?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos autolubrificados iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos autolubrificados com uma baixa absorção de humidade podem ser produzidos com tolerâncias mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa é a parede do casquilho, maiores têm de ser as tolerâncias.
Testing methods
 
Instalação
Os casquilhos iglidur® são de montagem por pressão. O diâmetro interior só se ajusta depois da introdução sob pressão no furo do alojamento apropriado com a tolerância recomendada. A dimensão antes do encaixe, pode ser até 2% sobredimensionada em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem por pressão do casquilho. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento devem ser evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Não tem a certeza se é adequado?