Alterar idioma :
O perfil necessário é exigente: Desenvolvimento avançado abrangente do bem sucedido clássico universal iglidur G. Isto foi alcançado especialmente em termos de absorção de humidade, propriedades térmicas e resistência ao desgaste consistentemente melhorada. Apenas com choque, impacto e cargas nas extremidades, a robustez do iglidur G não foi inteiramente alcançada.
| Especificações técnicas descritivas | ||
|---|---|---|
| Resistência ao desgaste a +23 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Mais informações sobre a resistência ao desgaste |
| Resistência ao desgaste a +90 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Resistência ao desgaste a +150 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Pressão superficial | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | 91MPa |
| Coeficiente de atrito | - 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | Coeficientes de atrito µ, a seco: 0,11 |
| Resistência ao desgaste debaixo de água | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Resistência a ambientes agressivos | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Mais informações sobre resistência a ambientes agressivos |
| Resistentes às pressões de extremidade | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Resistentes a choques e impactos | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Resistente à sujidade | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Resistência ao bolor | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Em conformidade com a norma DIN EN ISO 846 |
A temperatura ambiente influencia fortemente as propriedades dos casquilhos deslizantes. As temperaturas a que os casquilhos estão sujeitos determinam o desgaste. À medida que a temperatura aumenta, o desgaste também aumenta, tendo um impacto considerável quando as temperaturas ultrapassam os +120 °C. Para temperaturas superiores a 120 °C, é necessária uma fixação adicional dos casquilhos no alojamento.
| Temperatura mín. de aplicação | Temperatura máxima de aplicação, a longo prazo | Temperatura máxima de aplicação, a curto prazo | Fixação axial adicional a partir de |
|---|---|---|---|
| -40°C | +180°C | +220°C | +120°C |
O iglidur G1 foi desenvolvido para velocidades superficiais baixas a médias. Os valores máximos especificados em "Velocidade superficial máxima" apenas podem ser atingidos a baixas pressões. Nas velocidades especificadas, a temperatura pode aumentar até aos níveis máximos permitidos. Na prática, estes valores-limit nem sempre podem ser alcançados devido à interação de várias influências.
| m/s | Rotativa | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 1,3 | 1,0 | 5,0 |
| A curto prazo | 2,5 | 1,8 | 6,0 |

Gráfico 01: Os valores pv permitidos para os casquilhos deslizantes iglidur® G1 com uma espessura de parede de 1 mm em funcionamento a seco num veio de aço a +20 °C, instalados num alojamento em aço.
Eixo X = velocidade superficial [m/s]
Eixo Y = carga [MPa]
Valor p x v máx. (seco)
MPa · m/s
0,60
A força de compressão dos casquilhos deslizantes iglidur G1 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama 02 ilustra esta relação. Na temperatura de aplicação de +180 °C permitida em funcionamento contínuo, a pressão superficial permitida é de aproximadamente 40 MPa. A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro mecânico do material. Não podem ser retiradas conclusões sobre as propriedades tribológicas. O diagrama 03 apresenta a deformação elástica do iglidur G1 em condições de cargas radiais. Não é relevante a deformação plástica até uma pressão de aprox. 100MPa. No entanto, também depende da duração do efeito.
O coeficiente de atrito µ de um casquilho deslizante é influenciado pela velocidade superficial e pela carga, entre outros fatores (diagramas 04 e 05).
Coeficientes de atrito do iglidur G1 em aço (Ra = 1 µm, 50HRC):
| iglidur® G1 | A seco | Lubrificantes | Óleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de atrito µ | 0.13 - 0.32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Abb. 06: Coroas rotativas, com veios paralelos, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Coroas lineares
Y = Coroas rotativas [μm/km]
O atrito e o desgaste também dependem, em larga medida, do tipo de veio.Os veios com muito baixa rugosidade aumentam o coeficiente de atrito dos casquilhos. Para o iglidur G1, é recomendado um acabamento superficial médio de Ra = 0,8 µm. O gráfico 06 apresenta um resumo dos resultados dos testes com diferentes veios com casquilhos deslizantes em iglidur G1. Pode observar-se que o iglidur G1 obtém resultados de desgaste bons a muito bons com todos os materiais de veio. Os resultados para tipos de aço inoxidável são, provavelmente, ligeiramente inferiores. Como acontece com muitos materiais iglidur, a taxa de desgaste é melhor em aplicações oscilantes do que em aplicações rotativas.
Os casquilhos deslizantes iglidur G1 são casquilhos standard para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os casquilhos são concebidos para montagem à pressão num alojamento maquinado com tolerância h7. Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, normalmente, o diâmetro interior ajusta-se automaticamente às tolerâncias F10. Em determinadas dimensões, a tolerância varia consoante a espessura da parede (ver gama de produtos).
Tolerâncias importantes de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão:
| Diâmetro d1 [mm] | Alojamento H7 [mm] | Casquilhos deslizantes F10 [mm] | Veio h9 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | +0.000 +0.010 | +0,006 +0,046 | -0,025 +0,000 |
| > 3 até 6 | +0.000 +0.012 | +0,010 +0,058 | -0,030 +0,000 |
| > 6 até 10 | +0.000 +0.015 | +0,013 +0,071 | -0,036 +0,000 |
| > 10 até 18 | +0.000 +0.018 | +0,016 +0,086 | -0,043 +0,000 |
| > 18 até 30 | +0.000 +0.021 | +0.020 +0.104 | -0,052 +0,000 |
| > 30 até 50 | +0.000 +0.025 | +0,025 +0,125 | -0,062 +0,000 |
| >50 a 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | -0,074 +0,000 |
| >80 a 120 | +0.000 +0.035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
| > 120 até 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0.000 +0.100 |
Todos os dados à temperatura ambiente [+20 °C], + resistente 0 resistente condicionalmente - não resistente
| Média | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + até 0 |
| Hidrocarbonetos | + |
| Ácidos diluídos | 0 a - |
| Ácidos fortes | - |
| Alcalinos diluídos | + |
| Alcalinos fortes | 0 |
| Massas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |


Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h