Dados técnicos iglidur® G

As características mais importantes em resumo

  • Excelente coeficiente de atrito
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • • Resistentes a choques e impactos
  • • Particularmente resistentes à sujidade e poeiras
  • Resistente a cargas elevadas (>60N/mm²)
  • • Resistente ao bolor de acordo com a norma DIN EN ISO 846
  • Comportamento com vapores de acordo com a norma DIN 75201-B
  • Equivalente de CO2: disponível por peça
Informações sobre o material
  • Quando é necessário um casquilho económico de bom desempenho global
  • Para velocidades superficiais baixas a médias
  • Quando é necessário que o casquilho funcione com diferentes materiais de veio
  • Para movimentos oscilantes e rotativos
Velocidade máxima superficial
m/sRotativaOscilantelinear
permanente10,74
A curto prazo21,45

Atrito e desgaste

iglidur® Ga secoLubrificantesÓleoÁgua
Coeficientes de atrito µ0.08 - 0.150,090,040,04

Materiais dos veios

Desgaste, aplicações rotativas com diferentes
Desgaste em aplicações oscilantes e rotativas

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Veio h9 [mm]iglidur® G E10 [mm]Alojamento H7 [mm]
até 30 - 0.025 +0.014 +0.0540 +0.010
> 3 até 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 até 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 até 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 até 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 até 500 - 0.062 +0.050 +0.1500 +0.025
>50 a 800 - 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 a 1200 - 0.087 +0.072 +0.2120 +0.035
>120 a 180 0 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Outras especificações

resistência química:
MédiaResistência
Álcoois+ até 0
Hidrocarbonetos+
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos+
Combustíveis+
Ácidos diluídos0 a -
Ácidos fortes-
Alcalinos diluídos+
Alcalinos fortes0
Resistência específicaResistência superficial
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

Áreas típicas de aplicação

Máquinas agrícolas

Máquinas agrícolas

Automóveis

Indústria automóvel

Máquinas de construção

Maquinaria de construção

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas