Alterar idioma :

X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
diagrama. 13: Desgaste das chumaceiras de deslizamento iglidur®® a baixa carga, veio: Cf53, v = 0,1 m/s
resistência ao desgaste
Precisamente porque o desgaste de peças de máquinas depende de muitas influências diferentes, é difícil fazer afirmações gerais sobre o comportamento de desgaste. Por isso, em muitos estudos, o desgaste é também o ponto central como variável medida. Isto mostra as diferenças que são possíveis entre diferentes pares de materiais. Para uma determinada carga e velocidade de deslizamento, a resistência ao desgaste entre pares de materiais comuns pode ainda variar ligeiramente por um fator de 10.

X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
diagrama. 14: Desgaste dos rolamentos iglidur®® com carga média e elevada, veio: Cf53, v = 0,1 m/s
Desgaste sob carga
Cargas diferentes têm naturalmente uma influência muito forte no desgaste dos rolamentos. Entre as chumaceiras iglidur®, existem especialistas para cargas baixas e altas ou extremamente altas. Com veios endurecidos e retificados, o iglidur® J pode ser descrito como o material de rolamento mais resistente ao desgaste para cargas baixas. O iglidur® Q, por outro lado, é o especialista para cargas extremas.
Desgaste e temperatura
Dentro de amplas gamas de temperatura, a resistência ao desgaste dos rolamentos iglidur® muda apenas ligeiramente. Na gama de temperatura superior, no entanto, a influência da temperatura aumenta e o desgaste dos rolamentos aumenta desproporcionalmente.
A Tabela 06 compara os chamados limites de desgaste.
Uma exceção especial aqui é o iglidur® X. A resistência ao desgaste das chumaceiras feitas de iglidur® X aumenta inicialmente muito fortemente e atinge o seu ótimo a uma temperatura de +160°C. Depois disso, diminui, inicialmente apenas ligeiramente. Depois disso, diminui novamente, inicialmente apenas ligeiramente.
| Material | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +120 |
| iglidur J | +70 |
| iglidur M250 | +80 |
| iglidur W300 | +120 |
| iglidur X | +210 |
| iglidur K | +90 |
| iglidur P | +100 |
| iglidur® GLW | +100 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +70 |
| iglidur® J350 | +140 |
| iglidur L250 | +120 |
| iglidur R | +70 |
| iglidur J200 | +70 |
| iglidur D | +70 |
| iglidur® V400 | +130 |
| iglidur X6 | +210 |
| iglidur Z | +200 |
| iglidur® UW500 | +190 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur H1 | +170 |
| iglidur H370 | +150 |
| iglidur® H2 | +120 |
| iglidur A180 | +70 |
| iglidur A200 | +80 |
| iglidur A350 | +120 |
| iglidur A500 | +190 |
| iglidur® A290 | +120 |
| iglidur T220 | +90 |
| iglidur F | +130 |
| iglidur H4 | +120 |
| iglidur® Q | +80 |
| iglidur UW | +70 |
| iglidur B | +70 |
| iglidur C | +70 |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h