Alterar idioma :
Mesmo com velocidades de deslizamento mais elevadas, o coeficiente de atrito dos casquilhos deslizantes iglidur® W300 não aumenta. Assim, é possível obter velocidades de deslizamento ligeiramente superiores em comparação com outros materiais, por exemplo, em movimentos rotativos até 1,5 m/s e em movimentos lineares até 5 m/s. Graças à excecional resistência ao desgaste, o desgaste observado no casquilho permanece reduzido, mesmo durante uma utilização prolongada a altas velocidades. Os casquilhos iglidur® W300 alcançam velocidades particularmente elevadas em veios endurecidos, que não tenham uma rugosidade demasiado baixa.
| m/s | Rotativa | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 1 | 0,7 | 4 |
| A curto prazo | 2,5 | 1,8 | 6 |
Tal como a resistência ao desgaste, o coeficiente de atrito μ também muda consoante a carga. Ao contrário dos outros materiais iglidur®, o coeficiente de atrito do iglidur® W300 permanece constantemente baixo, mesmo a velocidades circunferenciais mais elevadas.
| iglidur® W300 | a seco | Lubrificantes | Óleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de atrito µ | 0,08 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Materiais do veio
O atrito e o desgaste também dependem muito do material do veio. Veios com rugosidade muito baixa aumentam o coeficiente de atrito e o desgaste dos casquilhos. Veios de baixa rugosidade apresentam o risco de efeito de arranque brusco ("stick-slip"). O ruído causado pelo stick-slip é normalmente resultado de veios demasiado lisos. Uma rugosidade do veio entre 0,4 e 0,5 μm provou ser a melhor. No iglidur® W300, em particular, a resistência ao desgaste com este acabamento superficial é muito boa, enquanto o atrito é baixo. O gráfico 06 mostra uma extensão dos resultados dos testes com diferentes materiais de veio. Veios endurecidos são preferíveis, especialmente para cargas mais elevadas. Se o material do veio não estiver incluído nos resultados do teste aqui apresentados, por favor contacte-nos.
Materiais do veio
Os casquilhos deslizantes iglidur® W300 são utilizados como casquilhos padrão para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os casquilhos são concebidos para serem pressionados numa montagem com tolerância H7. Após a instalação num suporte com dimensões nominais, o diâmetro interior do casquilho ajusta-se automaticamente para a tolerância E10; em determinadas dimensões, a tolerância varia consoante a espessura da parede (ver gama de produtos).
Tolerâncias importantes para os casquilhos iglidur® W300 de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão
| Diâmetro d1 [mm] | Veio h9 [mm] | iglidur® W300 E10 [mm] | Alojamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 até 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 até 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 até 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 até 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 até 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 a 80 | 0 - 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 a 120 | 0 - 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| >120 a 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |
| Média | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + até 0 |
| Hidrocarbonetos | + |
| Massas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | 0 a - |
| Ácidos fortes | - |
| Alcalinos diluídos | + |
| Alcalinos fortes | 0 |
+ resistente 0 resistência limitada - não resistente
Todos os dados à temperatura ambiente [+20 °C]
| Resistência específica | Resistência superficial |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1012 Ω |

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h