Duração de vida

Quais as capacidades dos materiais iglidur® para funcionamento contínuo?

  • O “maratonista” versátil, com elevada resistência ao desgaste em (quase) todos os tipos de veio, e com um coeficiente de atrito muito baixo
  • Baixo desgaste com diferentes materiais de veio
  • Baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco
  • Excelente amortecimento de vibrações
Material iglidur J
  • O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (quase) todos os tipos de veio
  • Concebido para tempos de funcionamento particularmente longos
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Resistência ao desgaste extremamente elevada
Material iglidur W300
  • Especialista em cargas oscilantes e forças cíclicas
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Boa resistência em ambientes agressivos
  • Baixa absorção de humidade
Material iglidur J3
  • Apto para utilização com diversos tipos de veios e cargas
  • Coeficiente de atrito muito baixo em aço
  • Cumpre os requisitos de proteção contra incêndios da FAA (Federal Aviation Administration) para interiores de aeronaves
  • Para utilização contínua até +180 °C
  • Indicado para cargas médias a elevadas
Material J350
  • Ideal para veios em plástico
  • Excelente coeficiente de atrito com cargas baixas e médias
  • Boa resistência a ambientes agressivos a
  • Maior resistência à temperatura do que o iglidur® J
Material J260
  • Maratonista com perfil abrangente
  • Muito resistente ao desgaste
  • Para utilização contínua a até +180 °C
  • Adequado para ambientes húmidos
Material W360
  • Para velocidades elevadas
  • Especialmente desenvolvido para aplicações com rotações rápidas
  • Coeficiente de atrito muito baixo
  • Excelente resistência ao desgaste
Material L250
  • Resistente a temperaturas e ambientes agressivos
  • Para utilização contínua a até +250 °C
  • Velocidade de rotação até 5 m/s
  • Excelente resistência ao desgaste
Material L500
  • Material económico
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Boa resistência ao abrasão
  • Baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco
  • Muito económico
Material R
  • Material de low-cost com silicone
  • Baixo coeficiente de atrito a velocidades elevadas
  • Para cargas baixas
  • Muito económico
Material D
  • Especificamente para veios em alumínio
  • Duração de vida extremamente longa em alumínio anodizado
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Baixo desgaste
Material J200

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas