iglidur J – dados do material

As características mais importantes em resumo

  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de humidade
  • Elevada resistência em ambientes agressivos
  • Suporta pressões nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujidade e ao pó
  • Resistente a fungos de acordo com a norma DIN EN ISO 846
Características do iglidur J

Quando é que utilizo este material?

  • Para velocidades elevadas
  • Quando é necessária a maior resistência ao desgaste a pressões transferes a médias
  • Baixo desgaste em diferentes veios
  • Quando é necessário um baixo coeficiente de atrito em funcionamento a seco
  • Para amortecimento de vibrações
  • Quando é necessária uma boa resistência química
  • Para o melhor desempenho com veio macios
  • Baixa absorção de humidade

Quando é que devo utilizar um material diferente?

Velocidade máxima superficial

m/sRotativaOscilantelinear
permanente1,5 1,1 8
A curto prazo3 2,1 10

Velocidades de deslizamento permitidas

Atrito e desgaste

iglidur J a seco Lubrificantes Óleo Água
Coeficientes de atrito µ 0.06-0.18 0,09 0,04 0,04
Gráfico 04: Coeficiente de atrito como função da velocidade superficial, p = 0.75MPa
Gráfico 05: Coeficiente de atrito como função da pressão, v = 0.01m/s

Materiais de veio

Gráfico de barras com as categorias A a G e barras de alturas diferentes.
Gráfico de barras com valores de A a D; D tem o valor mais alto e B o mais baixo.

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm] Veio h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] Alojamento H7 [mm]
até 30 - 0.025+0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 até 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 até 100 - 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 até 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 até 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 até 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 a 800 - 0.074+0.060 +0.180 0 +0.030
>80 a 1200 - 0.087+0.072 +0.2120 +0.035
> 120 até 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

Propriedades adicionais

MédiaResistência
Álcoois+
Hidrocarbonetos+
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis+
Ácidos diluídos0 a -
Ácidos fortes-
Alcalinos diluídos+
Alcalinos fortes+ até 0
Resistência específica > 1013 Ω cm
Resistência superficial > 1012 Ω

Áreas típicas de aplicação

Máquinas de impressão com bobinas de papel numa área de produção.

Indústria gráfica

Garrafas numa linha de produção para a indústria de bebidas.

Indústria de bebidas

Impressora 3D num avião com dois técnicos junto a uma montagem de teste com autocolantes da ESA e da igus.

Aviação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas