Guias de suporte para calhas articuladas

Guia de suporte
  1. Redução do ruído e baixa abrasão, orientação segura
  2. Design simples: fixação fácil de todos os perfis e suportes de parede
  3. Material leve: na cor da sua escolha
  4. Disponível em 2 tipos e 4 versões como sistema modular
Guia de suporte em alumínio
  1. Redução do ruído: perfil silenciador de borracha opcional
  2. Ligação simples da calha articulada: módulo de extremidade fixa optimizado em plástico
  3. Redução do desgaste: faixa de deslizamento para proteção contra a abrasão lateral
  4. Instalação simples: Com sapatas de fixação standard, versão básica
  5. Resistente à corrosão: perfis de alumínio resistentes à água do mar

Utilizo o tabuleiro de suporte em aço de uma só peça quando:

  • É necessário um design simples
  • Está planeada uma fixação fácil a perfis de chão e suportes de parede
  • A cor e as dimensões pretendidas são particularmente importantes
  • A calha deve ser feita de aço
  • A corrente inferior deve ser protegida contra a deslocação lateral durante a aceleração lateral

Utilizo o tabuleiro de apoio modular em alumínio quando:

  • A elevada modularidade e a possibilidade de personalização são fundamentais
  • As larguras têm de ser ajustadas posteriormente até um certo ponto
  • A sujidade e as aparas são predominantes, uma vez que a calha está aberta (opcionalmente com base)
  • Deve ser dada atenção a um funcionamento silencioso e, por conseguinte, a baixas emissões de ruído
  • A calha articulada deve ser particularmente protegida contra o desgaste
  • A calha articulada deve ser ligada e fixada rapidamente
  • A calha deve ser feita de alumínio resistente à água do mar
  • A corrente inferior deve ser protegida contra o deslocamento lateral durante a aceleração lateral
5 razões para utilizar guias de suporte

5 razões para utilizar o tabuleiro de apoio

  • Aumentar a vida útil da calha articulada com o tabuleiro de apoio
  • Evitar falhas
  • Amortecer o ruído

Poderá também estar interessado em

Guias
Calhas articuladas
Configurador online