Super tabuleiro de apoio em alumínio

  • Perfil de alumínio resistente à corrosão e à água do mar
  • Faixa de deslizamento redutora de desgaste integrada de série
  • Funcionamento silencioso graças ao perfil optimizado do silenciador
  • Instalação simples
  • Condutividade de acordo com a norma DIN EN 61537: Norma
Guia de suporte em alumínio
  1. Redução do ruído: perfil silenciador de borracha opcional
  2. Ligação simples: módulo de extremidade fixa optimizado em plástico
  3. Redução do desgaste: faixa de deslizamento para proteção contra a abrasão lateral
  4. Instalação simples: com sapatas de aperto standard, versão básica
  5. Resistente à corrosão: perfis de alumínio resistentes à água do mar
Guia de suporte em alumínio
  1. parte lateral da calha, alumínio, 2 m
  2. tira de deslizamento, plástico, 2 m
  3. Opcional: perfil silenciador, borracha

gama de produtos Tabuleiro de suporte em alumínio:

Referência Altura da caleira Comprimento
9AT.35.SLA.1000 351000Encomendar agora!
9AT.35.SLA.2000 352.000Encomendar agora!

gama de produtos Kits de montagem:

Referência Altura da caleira Altura da caleira
960AT.30.100100 35Encomendar agora!
960AT.30.125 12535Encomendar agora!
960AT.30.150 15035Encomendar agora!
960AT.30.200 20035Encomendar agora!
960AT.30.250 25035Encomendar agora!
960AT.30.300 30035Encomendar agora!

Como instalar a guia de suporte em alumínio

Poderá também estar interessado em

Guia de suporte

Tabuleiro de apoio em aço

Guias

sistema de guiamento

Loja de calhas articuladas

loja da calha articulada

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas